norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Glidvagn: grundkropp i zink, glidelement i iglidur<sup>®</sup> J.Anmärkning:

Miniatyrlinjärstyrningarna är helt underhållsfria eftersom de är torrgående och korrosionsbeständiga. Glidelementen av iglidur® J är slittåliga och utbytbara. Användningstemperatur max. 80 °C.
En stor fördel med dessa miniatyrlinjärstyrningar är det kompakta formatet.

NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 21210_FW Styrvagnar 155 kB

Ritningar

Styrvagnar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Utförande

StorlekC0Y
N
C0(-Y)
N
C0Z
N
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
AA1BB2DD1HH1H4L3L4CADTillb.PrisBeställ
21210-0900fast lagring standard94804802403,41,81,81513205,5M24,4101,77,22918 126,45 SEK
21210-1200fast lagring standard129609604809,24,44,42015277,5M36,5132,29,53422 154,03 SEK
21210-1500fast lagring standard151400140070017882520328,5M36,5162,8114231 190,19 SEK
21210-0920flytande lagring Y-riktning94804802403,41,81,81513205,5M24,4101,77,22918 126,45 SEK
21210-1220flytande lagring Y-riktning129609604809,24,44,42015277,5M36,5132,29,53422 154,03 SEK
21210-1520flytande lagring Y-riktning151400140070017882520328,5M36,5162,8114231 190,19 SEK
21210-0930flytande lagring Z-riktning94804802403,41,81,81513205,5M24,4101,77,22918 126,45 SEK
21210-1230flytande lagring Z-riktning129609604809,24,44,42015277,5M36,5132,29,53422 154,03 SEK
21210-1530flytande lagring Z-riktning151400140070017882520328,5M36,5162,8114231 190,19 SEK

Fler artiklar i denna kategori