text.skipToContent
text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
Företag
Aktuellt
Service
Nedladdning
Glosariusz A-Z
Nyhetsbrev
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
LOGGA IN
Önskelista
Bokmärke produkter
Varukorg
0,00 kr
Varukorg
0,00 kr
Direktbeställning
Lägg till en artikel direkt i varukorgen
Startsida
Miniatyrglidstyrningar-DryLin®-N-styrskenor
Du har sökt efter "
Miniatyrglidstyrningar-DryLin®-N-styrskenor
".
Kategori
Fästpunkter
Glidlager
Gänginsatser
Kylmedelsslangar
Linjärglidstyrningar
Länkhuvuden
Rullager
Rullstyrskenor
Slidstyrningar
category
Fästpunkter
(1)
Glidlager
(3)
Gänginsatser
(1)
Kylmedelsslangar
(4)
Linjärglidstyrningar
(11)
Länkhuvuden
(2)
Rullager
(1)
Rullstyrskenor
(2)
Slidstyrningar
(3)
Utförande 2
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
antistatisk
1
dubbel
1
enkel
1
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
antistatisk
1
dubbel
1
enkel
1
fast lagring med handklämma
1
fast lagring standard
3
flytande lagring
1
flytande lagring y-riktning
3
flytande lagring z-riktning
3
högergänga
2
IGLIDUR® G
1
IGLIDUR® J
1
IGLIDUR® X
1
konisk
1
L2 och L kundspecifikt
1
med genomgående hål
4
med gängad tapp
1
med gängat hål
1
med hållare
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
slipad
1
vänstergänga
2
Visa mer
Visa mindre
Utförande 1
3/4 NPT
1
90°
1
1478
2
1479
1
antistatisk
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
drylin® t
3
drylin® w
4
enradigt
1
3/4 NPT
1
90°
1
1478
2
1479
1
antistatisk
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
drylin® t
3
drylin® w
4
enradigt
1
fast lagring
6
flytande lagring
6
för industridammsugare
1
för kryssrullar
1
för styrskenor
1
helicoil®
1
härdad
1
innergänga
1
konisk
1
med envirolox-beläggning
1
med fläns
1
med glidlager
2
med kulled
1
med segmentadapter
1
med skruvar
1
med skruvhål
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
npt 1/8
1
npt 3/8
1
reducerad
1
teflonbelagd
1
utan fläns
1
utan spärrspår
1
yttergänga
1
Visa mer
Visa mindre
Material grundkropp
aluminium
11
automatstål
1
Iglidur®
3
IGUMID®
3
keramik
1
plast
4
rostfritt stål
2
rullagerstål
1
seghärdat stål
1
stål
3
aluminium
11
automatstål
1
Iglidur®
3
IGUMID®
3
keramik
1
plast
4
rostfritt stål
2
rullagerstål
1
seghärdat stål
1
stål
3
verktygsstål
2
zink
5
Visa mer
Visa mindre
Benämning
0969
1
Adapter
3
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fästskruv
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Glidlager
1
Glidvagn
1
Glidventil
2
0969
1
Adapter
3
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fästskruv
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Glidlager
1
Glidvagn
1
Glidventil
2
Hög Trycksmunstycke
1
Insticksförbindning
1
Klämring
1
Koppling
1
Kullager
1
Kägelformat Handtag
1
Ledad Slang
3
Lyftögla
1
Länkhuvud
2
Låsbult
1
Monteringsfot
1
Monteringsverktyg
1
Ovalt Munstycke
2
Platt Munstycke
1
Reduceringshylsa
1
Rektangulärt Munstycke
2
Reparationssats
1
Reservgänginsats
1
Ringsystem
1
Rullhållare
1
Runt Munstycke
3
Skruvkoppling
1
Slangkrök
1
Slipmunstycke
1
Styrskena
12
Styrvagn
7
Stålager
1
Tryckbricka
1
Vinklat Munstycke
1
Visa mer
Visa mindre
Filter
poster / sida
24
av 30 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
Har lagts till i din varukorg
Filter
poster / sida
24
av 30 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
Filter
category
Fästpunkter
(1)
Glidlager
(3)
Gänginsatser
(1)
Kylmedelsslangar
(4)
Linjärglidstyrningar
(11)
Länkhuvuden
(2)
Rullager
(1)
Rullstyrskenor
(2)
Slidstyrningar
(3)
Utförande 2
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
antistatisk
1
dubbel
1
enkel
1
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
antistatisk
1
dubbel
1
enkel
1
fast lagring med handklämma
1
fast lagring standard
3
flytande lagring
1
flytande lagring y-riktning
3
flytande lagring z-riktning
3
högergänga
2
IGLIDUR® G
1
IGLIDUR® J
1
IGLIDUR® X
1
konisk
1
L2 och L kundspecifikt
1
med genomgående hål
4
med gängad tapp
1
med gängat hål
1
med hållare
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
slipad
1
vänstergänga
2
Visa mer
Visa mindre
Utförande 1
3/4 NPT
1
90°
1
1478
2
1479
1
antistatisk
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
drylin® t
3
drylin® w
4
enradigt
1
3/4 NPT
1
90°
1
1478
2
1479
1
antistatisk
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
drylin® t
3
drylin® w
4
enradigt
1
fast lagring
6
flytande lagring
6
för industridammsugare
1
för kryssrullar
1
för styrskenor
1
helicoil®
1
härdad
1
innergänga
1
konisk
1
med envirolox-beläggning
1
med fläns
1
med glidlager
2
med kulled
1
med segmentadapter
1
med skruvar
1
med skruvhål
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
npt 1/8
1
npt 3/8
1
reducerad
1
teflonbelagd
1
utan fläns
1
utan spärrspår
1
yttergänga
1
Visa mer
Visa mindre
Material grundkropp
aluminium
11
automatstål
1
Iglidur®
3
IGUMID®
3
keramik
1
plast
4
rostfritt stål
2
rullagerstål
1
seghärdat stål
1
stål
3
aluminium
11
automatstål
1
Iglidur®
3
IGUMID®
3
keramik
1
plast
4
rostfritt stål
2
rullagerstål
1
seghärdat stål
1
stål
3
verktygsstål
2
zink
5
Visa mer
Visa mindre
Benämning
0969
1
Adapter
3
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fästskruv
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Glidlager
1
Glidvagn
1
Glidventil
2
0969
1
Adapter
3
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fästskruv
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Glidlager
1
Glidvagn
1
Glidventil
2
Hög Trycksmunstycke
1
Insticksförbindning
1
Klämring
1
Koppling
1
Kullager
1
Kägelformat Handtag
1
Ledad Slang
3
Lyftögla
1
Länkhuvud
2
Låsbult
1
Monteringsfot
1
Monteringsverktyg
1
Ovalt Munstycke
2
Platt Munstycke
1
Reduceringshylsa
1
Rektangulärt Munstycke
2
Reparationssats
1
Reservgänginsats
1
Ringsystem
1
Rullhållare
1
Runt Munstycke
3
Skruvkoppling
1
Slangkrök
1
Slipmunstycke
1
Styrskena
12
Styrvagn
7
Stålager
1
Tryckbricka
1
Vinklat Munstycke
1
Visa mer
Visa mindre
Prenumerera på norelems nyhetsbrev nu
Bli den första att få nyheter om våra produkter och meddelanden från vår onlinebutik!