norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Tryckfjädrar

Tryckfjädrarna och skruvtryckfjädrarna från norelem består av en fyrkantig profiltråd av krom-kisel-stål. De är konstruerade för att reagera på tryck. Eftersom de är så mångsidiga används skruvtryckfjädrarna bland annat inom verktygs-, maskin- och fixturkonstruktion. Beroende på krav används en viss fjädertyp. I norelems sortiment ingår följande belastningsnivåer:
Fjädrarnas längd, diameter, kraft och färg uppfyller ISO 10243. I denna standard fastställs bland annat monteringsmått och toleranser för tryckfjädrarna med fyrkantigt tvärsnitt.
Skruvtryckfjädrarna har som standard en diameter på 10 – 25 mm och en längd på 25 – 305 mm. Eftersom tryckfjädrarna har samma längd och diameter kan de utan problem bytas mellan olika belastningsnivåer. Dessutom tillåter tryckfjädrarnas speciella profil höga växlande och konstanta belastningar, och de kan användas för arbetstemperaturer upp till 230 °C.
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se