norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i rostfritt stål 1.4404.
Kolvstång i rostfritt stål 1.4125.
Stöthuvud i plast.
Utförande:Blankt.
Påfyllning livsmedelsolja enligt USDA-H1.
Anmärkning:Industristötdämparna är underhållsfria och monteringsklara hydrauliska element. De har ett integrerat fast anslag. Det inställbara utförandet gör att dämpningen kan ställas in exakt. När stötdämparen har monterats körs anordningen några gånger, så att inställningen vrids tills optimal bromsning uppnås.
Den maximala energiupptagningen per timme kan överskridas om stötdämparen stängs av med jämna mellanrum eller kyls med cylinderfrånluft. Monteringsläget är valfritt.

Stötdämparna fylls med speciell olja som uppfyller kraven (USDA-H1) för livsmedelsindustrin.
Temperaturområde:-50 °C till+120 °C.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 26301 Industri-stötdämpare inställbara rostfritt stål 193 kB

Ritningar

Industri-stötdämpare inställbara rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.AC
(slag)
DD1D2KLL1L2SW1Max. energiupptagning
per slag
Nm
Max. energiupptagning
per timme
Nm
Effektiv massa
max. kg
Hastighetsområde
m/s
Återställningskraft
N
CADTillb.PrisBeställ
26301-08100072,57M8x162,53,561,55,545-41440050V=0,2 - 3,56 1 457,98 SEK
26301-10100102,510M10x1633,568,56,548.5-1524000500V=0,2 - 3,58 1 530,72 SEK
26301-12100122,512M12x11043,589,5866-2235200800V=0,2 - 3,57 1 558,51 SEK
26301-14100142,514M14x11044,51058781330500001500V=0,08 - 623 1 623,83 SEK
26301-20100402,540M20x112661811012518125956256300V=0,08 - 623 2 660,15 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Stödämpare
Industrie-Stoßdämpfer Funktionsweise Anwendungsfilm
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se