norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Termoplast. Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.Utförande:Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning:Med rörkopplingen Korskoppling kan fyrkantsrör på 30 mm klämmas fast.
För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29040 användas.
På begäran:Spännspak i plast för fastsättning.Tillbehör:- Reduceringshylsor 29040
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 29002 Rörkopplingar korskoppling, plast 267 kB
 Tekniska anvisningar för rörkopplingssystemet Thermoplast 323 kB

Ritningar

Rörkopplingar korskoppling, plast

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

ABCADTillb.PrisBeställ
29002-30303030  93,21 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se