norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Termoplast. Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.Utförande:Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning:Rörkopplingen Led kan ställas in steglöst 180°.
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29042 användas..
På begäran:Spännspak i plast för fastsättning.Tillbehör:- Reduceringshylsor 29042
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 29034 Rörkopplingar led plast 239 kB
 Tekniska anvisningar för rörkopplingssystemet Thermoplast 323 kB

Ritningar

Rörkopplingar led plast

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.A

BCDEFHLMPRSCADTillb.PrisBeställ
29034-181818302526,5254590452134M6x18  24,87 SEK
29034-303030454041,540681366828,552,5M8x25  66,25 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se