norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Termoplast. Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.Utförande:Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning:Rörkopplingen Ledstycke med invändig kugg kan sammanfogas med Ledstycke med utvändig kugg (29026) till ett ledstycke.
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29042 användas.
På begäran:Spännspak i plast för fastsättning.Tillbehör:- Reduceringshylsor 29042
- Runda rör och fyrkantsrör 29050
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 29028 Rörkopplingar ledstycke plast, med invändig kugg 246 kB
 Tekniska anvisningar för rörkopplingssystemet Thermoplast 323 kB

Ritningar

Rörkopplingar ledstycke plast, med invändig kugg

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.A

CDEFGHKLNPSTCADTillb.PrisBeställ
29028-18189,76,130252527,51461,55,721M6x18M6-DIN 985  13,90 SEK
29028-303016,58,14540404322,595,56,528,5M8x25M8-DIN 985  27,91 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se