norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i aluminium.
Rör i polykarbonat.
Kåpor i polyamid.O-ring och packning i gummi (NBR).
70 ShoreSkruvar och sexkantmuttrar i stål.
Utförande:Glasklart siktglas.
Skruvar och sexkantmuttrar förzinkade.
Anmärkning:Oljenivåindikatorerna kan antingen monteras som på ritningen eller direkt i gängade hål. Centrumavstånd för fästhålen = L1 ± 0,3, Den maximala driftstemperaturen är 90 C. Maximaltrycket är 1 bar. Maximalt åtdragningsmoment för fästskruvarna är 5 Nm.Ritningsinformation:
1) Packning
2) O-ring
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 28001 Oljenivåindikatorer långt utförande 156 kB

Ritningar

Oljenivåindikatorer långt utförande

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

BD1HH1LL1CADTillb.PrisBeställ
28001-130030M123016,5325300 294,12 SEK
28001-140030M123016,5425400 324,52 SEK
28001-150030M123016,5525500 355,78 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se