norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i aluminium.
Reflektor i aluminium eller vit plast.
Siktruta i polyamid.
Utförande:Siktruta glasklar,
temperaturbeständigt vid olja upp till 100 °C,
vid vatten upp till 70 °C.
Packning asbestfri.
Anmärkning:I utförandena G3/8 och M18x1,5 är reflektorn av vit plast.Ritningsinformation:
1) Packning
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 28010 Oljenivåglas aluminium 185 kB

Ritningar

Oljenivåglas aluminium

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

DD1D2LL1SWÅtdragnings-
moment
max. Nm
Tryckbelastning
max. bar
CADTillb.PrisBeställ
28010-2001420G1/4118817910 12,07 SEK
28010-2403824,1G3/812,79,59221210 17,48 SEK
28010-2901229,7G1/215109271810 22,99 SEK
28010-3603435,2G3/421,91011322410 30,02 SEK
28010-4210044,1G125,1111140-10 64,60 SEK
28010-5211455G1 1/43413,51250-10 79,61 SEK
28010-24181524,5M18x1,513109221210 21,76 SEK
28010-29221529,5M22x1,516109271810 26,03 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se