norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål 1.4571.Utförande:Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Gängade pluggar med insexkant och konformad gänga är lämpliga för att stänga borrhål med cylindrisk innergänga.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 28013 Gängade pluggar med insexkant med konformad gänga DIN 906 180 kB

Ritningar

Gängade pluggar med insexkant med konformad gänga DIN 906

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.
Stål
Beställningsnr.
Rostfritt stål
D

LSWFilter
28013-10081028013-200810M8x184
28013-10101028013-201010M10x185
28013-10121528013-201215M12x1,5106
28013-10141528013-201415M14x1,5107
28013-10161528013-201615M16x1,5108
28013-10101528013-201815M18x1,5108
28013-10201528013-202015M20x1,51010
28013-10221528013-202215M22x1,51010
28013-10241528013-202415M24x1,51212
28013-102615-M26x1,51212
28013-103015-M30x1,51217
28013-103615-M36x1,51519
28013-104215-M42x1,51822
28013-104815-M48x1,52024
28013-1001828013-2001815R1/885
28013-1001428013-2001415R1/4107
28013-1003828013-2003815R3/8108
28013-1001228013-2001215R1/21010
28013-1003428013-2003415R3/41212
28013-1010028013-2010015R11217
28013-10114-R1 1/41822
28013-10112-R1 1/22024
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se