norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial, utförande:1. Lock i termoplast polyamid 66, rött.

2. Påfyllningssil i termoplast polypropen, svart.

3. Fläns i stål, förnicklat.

4. Fästskruvar i stål, förnicklat.

5. Flänstätning i kork.

6. Kedja: mässing.
Anmärkning:Form A: Maxtrycket för luftning är 50 mbar (0,73 psi) vid en luftmängd på 500 l/min. Luftfiltret hindrar smuts från att tränga in.

Form B: Har en plastventil för ventilation/luftning. Öppningstrycket för luftning är 0,35 bar (±0,05 bar). Öppningstrycket för ventilation är 0,05 bar. Denna form är därför lämplig där en luftström ska regleras i båda riktningar.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 28072 Påfyllningsrör 230 kB

Ritningar

Påfyllningsrör

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

FormFormCADTillb.PrisBeställ
28072-170AMed filter 141,65 SEK
28072-270Bluftnings-/ventilationsventil 198,36 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se