|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast, polyamid 66.Förstärkt med 30% fiberglasUtförande:Svart. Packningen asbestfri.Anmärkning:Temperaturbeständighet: Kontinuerlig arbetstemperatur 100 °C. Kortvarig användningstemperatur 120 °C.På begäran:O-ring eller material med högre hållfasthet.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | L | L1 | SW | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
28020-18014 | 18,2 | G1/4 | 2,5 | 8 | 6 | 3 |  | | 3,23 SEK | | 28020-22038 | 22,5 | G3/8 | 3,5 | 10,5 | 8 | 6 |  | | 3,80 SEK | | 28020-28012 | 28,5 | G1/2 | 3,5 | 10,5 | 10 | 8 |  | | 4,56 SEK | | 28020-35034 | 35 | G3/4 | 4 | 10,5 | 12 | 10 |  | | 6,18 SEK | | 28020-201415 | 20 | M14x1,5 | 2,5 | 8 | 6 | 3 |  | | 3,23 SEK | | 28020-221615 | 22,5 | M16x1,5 | 3,5 | 11 | 8 | 6 |  | | 3,80 SEK | | 28020-261815 | 26 | M18x1,5 | 3 | 10 | 10 | 7 |  | | 3,99 SEK | | 28020-282015 | 28,5 | M20x1,5 | 3 | 11 | 10 | 7 |  | | 4,56 SEK | | 28020-282215 | 28,5 | M22x1,5 | 3,5 | 10,5 | 10 | 7 |  | | 4,56 SEK | | 28020-352615 | 35 | M26x1,5 | 3 | 12 | 12 | 10 |  | | 6,18 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa |
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa |
|