norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i rostfritt stål.
Aktiv yta i POM.
Utförande:Spänning: U = 10–30 V DC
Funktion: slutare
Omkopplingstyp: PNP
Monteringstyp: i jämnhöjd
Skyddsklass: IP 67
Anmärkning:Beröringsfri, slitagefri funktion med höga omkopplingsfrekvenser och -noggrannheter. Ej känsliga för vibrationer, damm och fukt. Induktiva sensorer registrerar alla metaller beröringsfritt.

Kortslutnings- och polaritetssäkra.
Säkerhet:Denna produkt passar inte som sensor för personsäkerhet.Ritningsinformation:
1) LED-indikering

P - kabellängd
BN = brun
BK = svart
BU = blå
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 20900_A Induktiva närhetsbrytare Form A 100 kB

Ritningar

Induktiva närhetsbrytare Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Form

DLL1PMaterial
aktiv
yta
Kopplingsavstånd
Sn (mm)
Ström I
max. (mA)
Växlingsfrekvens f
(Hz)
AnslutningstypAntal
ledare x
ledardiameter
CADTillb.PrisBeställ
20900-010X2000A32716,72000POM11002000PUR-kabel3 x 0,09 mm² 522,82 SEK
20900-020X5000A42715,45000POM1,51003000PUR-kabel3 x 0,14 mm² 699,52 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se