norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Innerring, ytterring och rullkropp i rullagerstål.
Hållare i glasfiberförstärkt polyamid.
Utförande:Öppet.Anmärkning:Enradiga snedkullager tar upp höga radiella och axiella krafter. De axiella krafterna tas bara upp i en riktning mot axelstyrningen. För axiell motstyrning krävs ett andra lager som placeras spegelvänt. Genom tryckvinkeln på 40° klarar dessa lager höga axiella belastningar. Lämpliga för höga varvtal.

Snedkullagrens huvudmått motsvarar DIN 628-1. Mått- och löptoleranserna motsvarar toleransklass PN enligt DIN 620. Dessa toleransklasser är standard och passar för de flesta användningsområden.
Temperaturområde:-30 °C till +120 °C.På begäran:Tätade med på båda sidor anliggande läpptätningar av NBR.
Andra mått och utföranden.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 23805 Snedkullager FAG enradiga 441 kB

Ritningar

Snedkullager FAG enradiga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FörkortningUtförande

DD1BR min.R1 min.αABärighetstal
dynamiska
N
Bärighetstal
statiska
N
Gränsvarvtal
v/min.
CADTillb.PrisBeställ
23805-0010030097200-B-TVPöppen103090,60,340°135300260032000 205,03 SEK
23805-0012032107201-B-TVPöppen1232100,60,340°147400355028000 200,64 SEK
23805-0015035117202-B-TVPöppen1535110,60,340°168400445024000 196,36 SEK
23805-0017040127203-B-TVPöppen1740120,60,340°1810500570020000 208,37 SEK
23805-0020047147204-B-TVPöppen20471410,640°2114400780018000 222,07 SEK
23805-0025052157205-B-TVPöppen25521510,640°2415300900016000 240,77 SEK
23805-0030062167206-B-TVPöppen30621610,640°27217001410013000 288,21 SEK
23805-0035072177207-B-TVPöppen3572171,10,640°31280001900011000 353,21 SEK
23805-0040080187208-B-TVPöppen4080181,10,640°3434000235009500 408,08 SEK
23805-0045085197209-B-TVPöppen4585191,10,640°3737500270008500 466,49 SEK
23805-0050090207210-B-TVPöppen5090201,10,640°3939000285008000 528,56 SEK