norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Innerring, ytterring och rullkropp i rullagerstål.
Hållare i stål.
Utförande:Serie 302
Serie 303
Serie 320 (ISO-mått)
Anmärkning:Koniska rullager tar upp höga radiella och axiella krafter. De axiella krafterna tas bara upp i en riktning. För axiell motstyrning krävs ett andra lager som placeras spegelvänt. Lämpliga för medelhöga varvtal.

Lagren är inte självhållande. Lagerdelarna kan därför monteras separat. På så vis kan båda lagerringarna få fast passning. Lagren levereras utan tätning. De kan smörjas med fett eller olja från sidan.

De koniska rullagrens huvudmått motsvarar DIN ISO 355 och DIN 720. Mått- och löptoleranserna motsvarar toleransklass PN enligt DIN 620. Dessa toleransklasser är standard och passar för de flesta användningsområden.
Temperaturområde:-30 °C till +120 °C.På begäran:Andra mått och utföranden.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 23825 Koniska rullager FAG enradiga 460 kB

Ritningar

Koniska rullager FAG enradiga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FörkortningUtförande

DD1BB1B2AA1Bärighetstal
dynamiska
N
Bärighetstal
statiska
N
Gränsvarvtal
v/min.
CADTillb.PrisBeställ
23825-10150421330302-ASerie 3031542131114,2511230002050021000 194,69 SEK
23825-00170401230203-ASerie 3021740121113,2511185001780021000 157,38 SEK
23825-10170471430303-ASerie 3031747141215,2511275002450018200 195,11 SEK
23825-30200421532004-XSerie 320 (ISO-mått)20421512150,60,6240002850018200 198,34 SEK
23825-00200471430204-ASerie 3022047141215,2511270002700016800 172,01 SEK
23825-10200521530304-ASerie 3032052151316,251,51,5340003250015400 198,13 SEK
23825-30250471532005-XSerie 320 (ISO-mått)25471511,5150,60,6265003350015400 196,36 SEK
23825-10250621730305-ASerie 3032562171518,251,51,5470004550012600 240,98 SEK
23825-30300551732006-XSerie 320 (ISO-mått)305517131711385004650012600 225,20 SEK
23825-00300621630206-ASerie 3023062161417,2511435004800011900 209,42 SEK
23825-10300721930306-ASerie 3033072191620,751,51,5600006100010500 296,89 SEK
23825-30350621832007-XSerie 320 (ISO-mått)356218141811455005700011200 242,23 SEK
23825-00350721730207-ASerie 3023572171518,251,51,554000590009800 261,04 SEK
23825-10350802130307-ASerie 3033580211822,7521,573000750009400 353,95 SEK
23825-30400681932008-XASerie 320 (ISO-mått)40681914,5191153000710009800 278,60 SEK
23825-00400801830208-ASerie 3024080181619,751,51,561000670008800 314,03 SEK
23825-10400902330308-ASerie 3034090232025,2521,5910001020007800 435,04 SEK
23825-30450752032009-XASerie 320 (ISO-mått)45752015,5201161000860008800 319,46 SEK
23825-10451002530309-ASerie 30345100251827,2521,5960001080006700 554,27 SEK
23825-30500802032010-XSerie 320 (ISO-mått)50802015,5201164000930007800 381,43 SEK
23825-10501102730310-ASerie 30350110272329,252,521300001480006300 675,18 SEK