norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Blank.Anmärkning:Krympskiva för att fästa en hålaxel på en axel. Den placeras utifrån på navet och skapar en spänning på navet genom att dess innerdiameter minskar via kilformade ytor. Det ger en presspassning mellan navet och axeln. Den är lämplig för statiska, dynamiska och stötbelastningar.

- För mycket höga vridmoment
- Ingen axiell förskjutning axel/nav vid monteringen
- Självcentrerande

23380-01-4072 utförande med höghållfasta skruvar (ISO 4762).
Montage:Ta bort de befintliga transportsäkringarna. Rengör axeln samt navets inre och yttre diameter och olja in dem lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Skjut på krympskivor på navet. Skjut sedan på enheten (krympskiva/nav) på axeln och positionera korrekt. Dra åt spännskruvarna lätt för hand i tur och ordning. Dra sedan åt spännskruvarna med en momentnyckel till angivet åtdragningsmoment MS i flera steg.
1:a steget ca 33 % MS
2:a steget ca 66 % MS
3:e steget 100 % MS

Demontering: Lossa alla skruvar stegvis i tur och ordning, men skruva inte ur dem helt ur gängan. Krympskivan lossnar i regel av sig själv.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 23382 Krympskivor Form B 316 kB
 Översikt över spännsatser och krympbrickor 81,8 kB

Ritningar

Krympskivor Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.DD1DWBLL1Vid åtdragningsmoment
MS överförbart
vridmoment M Nm
Vid åtdragningsmoment
MS överförbar
axialkraft F kN
Yttryck
på nav P
N/mm²
Spännskruvar
antal
Spännskruvar
åtdragningsmoment
MS Nm
CADTillb.PrisBeställ
23382-1844184415
16
19151380
110
11
14
3894 x M612 230,11 SEK
23382-2047204717
18
19,315,313,5150
180
18
20
3424 x M612 232,41 SEK
23382-2450245019
20
22
221815160
210
280
17
20
25
3295 x M612 248,61 SEK
23382-3060306024
25
26
242017270
320
360
23
25
28
3416 x M612 270,35 SEK
23382-3672367227
30
33
27,52218,5510
710
950
37
47
58
4835 x M835 273,27 SEK
23382-3872387227
30
33
27,52218,5480
650
860
36
43
52
4605 x M835 291,46 SEK
23382-4080408034
35
37
29,52420,5810
880
960
48
50
52
3396 x M835 291,46 SEK
23382-4480448035
36
37
29,52420,5800
890
1050
52
57
60
3416 x M835 369,83 SEK
23382-5090509038
40
42
31,526221500
1700
2000
79
87
94
3868 x M835 369,83 SEK
23382-551005510042
45
48
34,529251600
2000
2400
78
88
99
3608 x M835 369,83 SEK
23382-601106011048
50
52
34,52924,52200
2500
2700
92
98
105
3169 x M835 374,43 SEK
23382-621106211048
50
52
34,52924,52200
2500
2700
92
98
105
3189 x M835 374,43 SEK
23382-681156811550
55
60
34,52924,52400
3000
3800
94
111
128
3299 x M835 458,34 SEK
23382-751387513855
60
65
37,53126,33700
4700
5800
135
156
177
42410 x M1070 458,34 SEK
23382-801418014160
65
70
37,531264200
5200
6300
141
160
180
39910 x M1070 584,47 SEK