norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Blank.Anmärkning:Krympskiva för att fästa en hålaxel på en axel. Den placeras utifrån på navet och skapar en spänning på navet genom att dess innerdiameter minskar via kilformade ytor. Det ger en presspassning mellan navet och axeln. Den är lämplig för statiska, dynamiska och stötbelastningar.

- För mycket höga vridmoment
- Ingen axiell förskjutning axel/nav vid monteringen
- Självcentrerande

23380-01-4072 utförande med höghållfasta skruvar (ISO 4762).
Montage:Ta bort de befintliga transportsäkringarna. Rengör axeln samt navets inre och yttre diameter och olja in dem lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Skjut på krympskivor på navet. Skjut sedan på enheten (krympskiva/nav) på axeln och positionera korrekt. Dra åt spännskruvarna lätt för hand i tur och ordning. Dra sedan åt spännskruvarna med en momentnyckel till angivet åtdragningsmoment MS i flera steg.
1:a steget ca 33 % MS
2:a steget ca 66 % MS
3:e steget 100 % MS

Demontering: Lossa alla skruvar stegvis i tur och ordning, men skruva inte ur dem helt ur gängan. Krympskivan lossnar i regel av sig själv.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 23380 Krympskivor Form A 340 kB
 Översikt över spännsatser och krympbrickor 81,8 kB

Ritningar

Krympskivor Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.DD1DWBLL1L2Vid åtdragningsmoment
MS överförbart
vridmoment M Nm
Vid åtdragningsmoment
MS överförbar
axialkraft F kN
Yttryck
på nav P
N/mm²
Spännskruvar
antal
Spännskruvar
åtdragningsmoment
MS Nm
CADTillb.PrisBeställ
23380-1437143710
11
12
14,8129530
37
48
8
8
10
2783 x M42,4 176,51 SEK
23380-1641164112
13
14
18,515126,2570
90
110
15
18
20
3364 x M54 178,18 SEK
23380-1844184414
15
16
18,515126,2590
100
120
16
18
20
2994 x M54 189,35 SEK
23380-2046204615
16
17
2117,5127110
140
160
20
22
24
3365 x M54 189,35 SEK
23380-2150215016
17
18
22,519158200
230
260
31
34
37
3846 x M55 203,05 SEK
23380-2450245019
20
21
22,519158240
270
300
32
35
38
3366 x M55 203,05 SEK
23380-3052305224
25
26
2622,5189,5350
400
440
38
41
43
2617 x M55 233,15 SEK
23380-3672367228
30
31
27,523,51810590
690
700
53
58
58
3035 x M612 261,46 SEK
23380-3872387229
30
31
30262110,5700
770
780
62
65
63
2956 x M612 263,45 SEK
23380-4072407230
31
32
28,524,51910,5720
730
790
61
59
62
3106 x M612 283,51 SEK
23380-4480448032
35
36
30262011800
1000
1050
63
73
76
3127 x M612 307,65 SEK
23380-4880488036
38
40
30262211900
1050
1200
65
72
78
2607 x M612 321,02 SEK
23380-5090509038
40
42
31,527,522,5121350
1500
1700
89
96
103
3148 x M612 381,95 SEK
23380-551005510042
45
48
34,530,523131300
1550
1800
78
87
96
2488 x M612 458,34 SEK
23380-621106211048
50
52
34,530,523132400
2650
2800
126
133
136
33012 x M612 470,25 SEK
23380-681156811550
55
60
34,530,523,5131900
2250
2850
95
104
121
24510 x M612 502,34 SEK
23380-751387513855
60
65
37,832,525142650
3300
4050
121
139
158
2777 x M830 629,51 SEK
23380-801458014560
65
70
37,832,525143200
3900
4600
126
143
160
2597 x M830 664,52 SEK