text.skipToContent
text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
Företag
Aktuellt
Service
Nedladdning
Glosariusz A-Z
Nyhetsbrev
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
LOGGA IN
Önskelista
Bokmärke produkter
Varukorg
0,00 kr
Varukorg
0,00 kr
Direktbeställning
Lägg till en artikel direkt i varukorgen
Startsida
igubal®-stålager
Du har sökt efter "
igubal®-stålager
".
Kategori
Fästpunkter
Glidlager
Gänginsatser
Huslager (stålager, flänslager)
Kylmedelsslangar
Linjärglidstyrningar
Länkhuvuden
Utförande 2
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
BPP
1
dubbel
1
enkel
1
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
BPP
1
dubbel
1
enkel
1
fast lagring med handklämma
1
fast lagring standard
3
flytande lagring
1
flytande lagring y-riktning
3
flytande lagring z-riktning
3
högergänga
2
IGLIDUR® G
1
IGLIDUR® J
1
IGLIDUR® X
1
L2 och L kundspecifikt
1
med genomgående hål
4
med gängat hål
1
MUCP
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
UCP
1
vänstergänga
2
Utförande 1
3/4 NPT
1
90°
1
1478
2
1479
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
drylin® t
3
drylin® w
4
fast lagring
4
flytande lagring
4
3/4 NPT
1
90°
1
1478
2
1479
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
drylin® t
3
drylin® w
4
fast lagring
4
flytande lagring
4
för industridammsugare
1
helicoil®
1
innergänga
1
konisk
2
med envirolox-beläggning
1
med fläns
1
med glidlager
2
med kulled
1
med segmentadapter
1
med skruvar
1
med skruvhål
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
npt 1/8
1
npt 3/8
1
reducerad
1
stålager
6
utan fläns
1
yttergänga
1
Material grundkropp
aluminium
10
gråjärn
1
Iglidur®
3
IGUMID®
3
plast
4
rostfritt stål
4
seghärdat stål
1
stål
1
zink
5
Benämning
0969
1
Adapter
3
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Glidlager
1
Glidvagn
1
Glidventil
2
Hög Trycksmunstycke
1
0969
1
Adapter
3
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Glidlager
1
Glidvagn
1
Glidventil
2
Hög Trycksmunstycke
1
Insticksförbindning
1
Klämring
1
Koppling
1
Lagerhusenhet
6
Ledad Slang
3
Lyftögla
1
Länkhuvud
2
Monteringsfot
1
Monteringsverktyg
1
Ovalt Munstycke
2
Platt Munstycke
1
Reduceringshylsa
1
Rektangulärt Munstycke
2
Reparationssats
1
Reservgänginsats
1
Ringsystem
1
Runt Munstycke
3
Skruvkoppling
1
Slangkrök
1
Slipmunstycke
1
Styrskena
8
Styrvagn
7
Stålager
1
Tryckbricka
1
Vinklat Munstycke
1
Filter
poster / sida
24
av 28 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
Har lagts till i din varukorg
Filter
poster / sida
24
av 28 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
Filter
category
Fästpunkter
(1)
Glidlager
(3)
Gänginsatser
(1)
Huslager (stålager, flänslager)
(6)
Kylmedelsslangar
(4)
Linjärglidstyrningar
(11)
Länkhuvuden
(2)
Utförande 2
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
BPP
1
dubbel
1
enkel
1
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
BPP
1
dubbel
1
enkel
1
fast lagring med handklämma
1
fast lagring standard
3
flytande lagring
1
flytande lagring y-riktning
3
flytande lagring z-riktning
3
högergänga
2
IGLIDUR® G
1
IGLIDUR® J
1
IGLIDUR® X
1
L2 och L kundspecifikt
1
med genomgående hål
4
med gängat hål
1
MUCP
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
UCP
1
vänstergänga
2
Utförande 1
3/4 NPT
1
90°
1
1478
2
1479
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
drylin® t
3
drylin® w
4
fast lagring
4
flytande lagring
4
3/4 NPT
1
90°
1
1478
2
1479
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
drylin® t
3
drylin® w
4
fast lagring
4
flytande lagring
4
för industridammsugare
1
helicoil®
1
innergänga
1
konisk
2
med envirolox-beläggning
1
med fläns
1
med glidlager
2
med kulled
1
med segmentadapter
1
med skruvar
1
med skruvhål
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
npt 1/8
1
npt 3/8
1
reducerad
1
stålager
6
utan fläns
1
yttergänga
1
Material grundkropp
aluminium
10
gråjärn
1
Iglidur®
3
IGUMID®
3
plast
4
rostfritt stål
4
seghärdat stål
1
stål
1
zink
5
Benämning
0969
1
Adapter
3
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Glidlager
1
Glidvagn
1
Glidventil
2
Hög Trycksmunstycke
1
0969
1
Adapter
3
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Glidlager
1
Glidvagn
1
Glidventil
2
Hög Trycksmunstycke
1
Insticksförbindning
1
Klämring
1
Koppling
1
Lagerhusenhet
6
Ledad Slang
3
Lyftögla
1
Länkhuvud
2
Monteringsfot
1
Monteringsverktyg
1
Ovalt Munstycke
2
Platt Munstycke
1
Reduceringshylsa
1
Rektangulärt Munstycke
2
Reparationssats
1
Reservgänginsats
1
Ringsystem
1
Runt Munstycke
3
Skruvkoppling
1
Slangkrök
1
Slipmunstycke
1
Styrskena
8
Styrvagn
7
Stålager
1
Tryckbricka
1
Vinklat Munstycke
1
Prenumerera på norelems nyhetsbrev nu
Bli den första att få nyheter om våra produkter och meddelanden från vår onlinebutik!