norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Fästplåt i stål.
Mellanskikt i sinterbrons.
Glidyta i PTFE.
Utförande:Förzinkat stålAnmärkning:Underhållsfria kompositglidlager av stål är speciellt lämpliga för torrgång. De fungerar även mycket bra för smorda användningsområden (oljesmörjning). De används för att ta upp axiella belastningar vid vridrörelser. De axiella belastningarna kan då förekomma både permanent och omväxlande. Mycket lågt slitage och friktionsvärde, ingen ”stick-slip”-effekt. Hög kemisk beständighet och låg vattenupptagning.Tekniska dataStatisk belastning: max. 250 N/mm²
Dynamisk belastning: max. 140 N/mm²
Friktionskoefficient torra: 0,03–0,20
Glidhastighet torra: max. 2 m/s
Glidhastighet oljesmorda: max. 5 m/s
Värmeledningsförmåga: 42 W(m*K)-1
Värmeutvidgningskoefficient: 11*10-6 K-1
Temperaturområde: -195 °C till +280 °C
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 23732 Tryckbrickor 208 kB

Ritningar

Tryckbrickor

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D1D2D3D4HSCADTillb.PrisBeställ
23732-010020151020151,52011,5 5,23 SEK
23732-012024151224181,52411,5 7,73 SEK
23732-0140261514262022611,5 8,15 SEK
23732-0160301516302323011,5 8,26 SEK
23732-0180321518322523211,5 8,78 SEK
23732-0200361520362833611,5 10,14 SEK
23732-0220381522383033811,5 10,87 SEK
23732-0240421524423334211,5 12,75 SEK
23732-0260441526443534411,5 13,70 SEK
23732-0280481528483844811,5 16,93 SEK
23732-0320541532544345411,5 19,23 SEK
23732-0380621538625046211,5 24,24 SEK
23732-0420661542665446611,5 26,13 SEK
23732-048074204874614741,52 35,95 SEK
23732-052078205278654781,52 40,96 SEK
23732-062090206290764901,52 52,88 SEK