norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Sinterbrons liknande SINT A50.Utförande:Oljeindränkt (ca 25 volymprocent olja).
Hårdhet minst 25 HB.
Anmärkning:Glidlager i sinterbrons är oljeindränkta, självsmörjande, underhållsfria och monteringsfärdiga. Genom adhesionskrafter avges oljan till den roterande axeln, och axeln står stilla sugs oljan in i glidlagret av kapillärkraften. Någon extra smörjning behövs inte under normala driftvillkor.Tekniska dataStatisk belastning: max. 50 N/mm²
Dynamisk belastning: max. 10 N/mm²
Friktionskoefficient torra: 0,05–0,10
Glidhastighet: max. 5 m/s
Maximalt pv-värde: 1,6 N/mm² * m/s
Temperaturområde: -20 °C till +100 °C
Montage:Pressa in glidlagret, slå inte in det. En passande inpressningsdorn bör användas. Utan inpressningsdorn kan glidlagret deformeras vid monteringen. Efter inpressning i ett hus med H7-hål har hålet D toleransen H7.Toleranser:Hus:
Tolerans H7 rekommenderas.

Axel:
Tolerans h6 till h9 rekommenderas. Härdade eller ohärdade axlar med slipad yta kan användas (vid underordnad användning kan även dragna axlar användas).
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 23761 Glidlager sinterbrons med fläns 294 kB

Ritningar

Glidlager sinterbrons med fläns

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D1D2L1L2RCADTillb.PrisBeställ
23761-004008044812420,3 11,70 SEK
23761-004008084812820,3 11,70 SEK
23761-0060100661014620,3 12,02 SEK
23761-00601010610141020,3 12,02 SEK
23761-00601016610141620,3 14,42 SEK
23761-0080120881216820,3 11,40 SEK
23761-00801212812161220,3 13,59 SEK
23761-00801216812161620,3 15,68 SEK
23761-01001310101316101,50,6 11,40 SEK
23761-01001316101316161,50,6 13,59 SEK
23761-01001510101520102,50,6 16,93 SEK
23761-01001516101520162,50,6 21,64 SEK
23761-010016101016221030,6 24,04 SEK
23761-010016161016221630,6 31,67 SEK
23761-01201512121518121,50,6 13,59 SEK
23761-01201516121518161,50,6 15,05 SEK
23761-01201712121722122,50,6 19,02 SEK
23761-01201716121722162,50,6 22,99 SEK
23761-012018121218241230,6 28,01 SEK
23761-012018201218242030,6 40,96 SEK
23761-014018141418221420,6 20,59 SEK
23761-014020141420261430,6 36,99 SEK
23761-015020151520251530,6 31,67 SEK
23761-015020201520252030,6 42,64 SEK
23761-016020161620241620,6 22,99 SEK
23761-016020201620242020,6 27,38 SEK
23761-016022161622281630,6 35,95 SEK
23761-016022201622282030,6 41,28 SEK
23761-016022251622282530,6 51,00 SEK
23761-018022181822261820,6 28,01 SEK
23761-018024181824301830,6 43,68 SEK
23761-020024162024281620,6 27,07 SEK
23761-020024202024282020,6 32,92 SEK
23761-020026162026321630,6 47,65 SEK
23761-020026202026322030,6 50,06 SEK
23761-020026252026322530,6 60,61 SEK
23761-020026322026323230,6 60,93 SEK
23761-022028152228341530,6 54,66 SEK
23761-022028202228342030,6 67,62 SEK
23761-022028252228342530,6 79,63 SEK
23761-02503020253035202,50,8 46,72 SEK
23761-02503025253035252,50,8 57,27 SEK
23761-02503220253239203,50,8 80,58 SEK
23761-02503225253239253,50,8 82,97 SEK
23761-02803322283338222,50,8 56,01 SEK
23761-02803336283338362,50,8 106,28 SEK
23761-028036222836442240,8 93,32 SEK
23761-028036362836443640,8 141,70 SEK
23761-030038203038462040,8 103,98 SEK
23761-030038253038462540,8 121,96 SEK
23761-030038303038463040,8 144,53 SEK
23761-032040203240482040,8 98,65 SEK
23761-032040253240482540,8 115,27 SEK
23761-032040303240483040,8 159,58 SEK
23761-03604528364554284,50,8 174,93 SEK
23761-03604536364554364,50,8 225,93 SEK
23761-040050254050602550,8 162,60 SEK
23761-040050404050604050,8 245,27 SEK
23761-050060325060703251 266,89 SEK
23761-050060505060705051 349,56 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se