norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Sinterbrons liknande SINT A50.Utförande:Oljeindränkt (ca 25 volymprocent olja).
Hårdhet minst 25 HB.
Anmärkning:Glidlager i sinterbrons är oljeindränkta, självsmörjande, underhållsfria och monteringsfärdiga. Genom adhesionskrafter avges oljan till den roterande axeln, och axeln står stilla sugs oljan in i glidlagret av kapillärkraften. Någon extra smörjning behövs inte under normala driftvillkor.Tekniska dataStatisk belastning: max. 50 N/mm²
Dynamisk belastning: max. 10 N/mm²
Friktionskoefficient torra: 0,05–0,10
Glidhastighet: max. 5 m/s
Maximalt pv-värde: 1,6 N/mm² * m/s
Temperaturområde: -20 °C till +100 °C
Montage:Pressa in glidlagret, slå inte in det. En passande inpressningsdorn bör användas. Utan inpressningsdorn kan glidlagret deformeras vid monteringen. Efter inpressning i ett hus med H7-hål har hålet D toleransen H7.Toleranser:Hus:
Tolerans H7 rekommenderas.

Axel:
Tolerans h6 till h9 rekommenderas. Härdade eller ohärdade axlar med slipad yta kan användas (vid underordnad användning kan även dragna axlar användas).
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 23760 Glidlager sinterbrons cylindriska 267 kB

Ritningar

Glidlager sinterbrons cylindriska

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

D

D1LCADTillb.PrisBeställ
23760-00300604364 7,32 SEK
23760-00300606366 8,05 SEK
23760-00400704474 8,05 SEK
23760-00400804484 8,05 SEK
23760-00500808588 8,05 SEK
23760-005008105810 9,31 SEK
23760-005008165816 11,40 SEK
23760-00600906696 8,99 SEK
23760-006009106910 11,40 SEK
23760-006009126912 11,70 SEK
23760-006009166916 11,70 SEK
23760-006010066106 9,31 SEK
23760-0060101061010 11,40 SEK
23760-0060101261012 11,70 SEK
23760-0060101661016 11,70 SEK
23760-006012066126 10,35 SEK
23760-008011088118 10,03 SEK
23760-0080111281112 10,66 SEK
23760-008012088128 11,70 SEK
23760-0080121281212 12,02 SEK
23760-0080122081220 15,68 SEK
23760-01001310101310 13,59 SEK
23760-01001416101416 16,93 SEK
23760-01001610101610 15,05 SEK
23760-01201512121512 13,59 SEK
23760-01201520121520 16,93 SEK
23760-01201612121612 15,05 SEK
23760-01201812121812 22,06 SEK
23760-01201816121816 26,03 SEK
23760-01201820121820 27,07 SEK
23760-01401822141822 25,29 SEK
23760-01402014142014 25,61 SEK
23760-01402018142018 29,58 SEK
23760-01501920151920 27,07 SEK
23760-01502116152116 28,63 SEK
23760-01602016162016 21,64 SEK
23760-01602020162020 30,72 SEK
23760-01602025162025 31,67 SEK
23760-01602032162032 36,99 SEK
23760-01602216162216 27,38 SEK
23760-01602220162220 35,95 SEK
23760-01602232162232 56,96 SEK
23760-01802218182218 31,04 SEK
23760-01802418182418 36,99 SEK
23760-01802428182428 55,70 SEK
23760-01802518182518 42,33 SEK
23760-02002432202432 42,64 SEK
23760-02002516202516 31,67 SEK
23760-02002520202520 35,32 SEK
23760-02002525202525 40,96 SEK
23760-02002532202532 52,25 SEK
23760-02002620202620 35,95 SEK
23760-02002625202625 47,65 SEK
23760-02002632202632 63,33 SEK
23760-02002825202825 60,61 SEK
23760-02202822222822 56,01 SEK
23760-02503020253020 41,70 SEK
23760-02503025253025 50,69 SEK
23760-02503032253032 63,65 SEK
23760-02503040253040 76,60 SEK
23760-02503220253220 51,94 SEK
23760-02503225253225 62,07 SEK
23760-02503232253232 86,94 SEK
23760-02503240253240 104,61 SEK
23760-02803628283628 89,35 SEK
23760-03003824303824 88,94 SEK
23760-03003830303830 104,29 SEK
23760-03003838303838 137,94 SEK
23760-03204032324032 120,59 SEK
23760-03504428354428 133,34 SEK
23760-03504435354435 166,57 SEK
23760-03504535354535 174,31 SEK
23760-03604536364536 175,88 SEK
23760-04004632404632 110,67 SEK
23760-04004640404640 129,69 SEK
23760-04005025405025 132,30 SEK
23760-04005040405040 215,59 SEK
23760-04505545455545 274,53 SEK
23760-04505645455645 353,21 SEK
23760-05005632505632 152,57 SEK
23760-05005650505650 236,28 SEK
23760-05006032506032 236,28 SEK
23760-05006040506040 268,68 SEK
23760-05006050506050 314,24 SEK