norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Fästplåt i stål.
Mellanskikt i sinterbrons.
Glidyta i PTFE.
Utförande:Förzinkat stålAnmärkning:Underhållsfria valsade kompositglidlager av stål är speciellt lämpliga för torrgång. De fungerar även mycket bra för smorda användningsområden (oljesmörjning). Mycket lågt slitage och friktionsvärde, ingen ”stick-slip”-effekt. Lämpar sig för vrid- och pendelrörelser, hög kemisk beständighet och låg vattenupptagning.Tekniska dataStatisk belastning: max. 250 N/mm²
Dynamisk belastning: max. 140 N/mm²
Friktionskoefficient torra: 0,03–0,20
Glidhastighet torra: max. 2 m/s
Glidhastighet oljesmorda: max. 5 m/s
Värmeledningsförmåga: 42 W(m*K)-1
Värmeutvidgningskoefficient: 11*10-6 K-1
Temperaturområde: -195 °C till +280 °C
Montage:En passande inpressningsdorn bör användas för att undvika skador på glidytan. Skarvarna måste ligga mittemot belastningszonen. Lagret har presspassning efter monteringen. Det kan limmas, med det är inte nödvändigt.Toleranser:Hus:
Tolerans H7 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Ra 0,8–1,6.
Fasning (ipressningssida 0,8–1,2 x 15°).

Axel:
Tolerans h8 till f7 rekommenderas. Vid applikationer med låga varvtal och låga belastningar kan dragna axlar med h9 användas.
Axelyta Ra 0,4–0,8 (använd helst slipade axlar) för dragna axlar Ra 1,6–3,2.
Ritningsinformation:
1) Skarvar
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 23730 Glidlager cylindriska 219 kB

Ritningar

Glidlager cylindriska

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

D

D1LCADTillb.PrisBeställ
23730-0030040434,54 2,83 SEK
23730-0030040534,55 2,83 SEK
23730-0030040634,56 2,83 SEK
23730-0040050445,54 2,83 SEK
23730-0040050645,56 2,83 SEK
23730-0040050845,58 2,83 SEK
23730-00500705575 2,83 SEK
23730-00500708578 2,83 SEK
23730-00600805685 2,83 SEK
23730-00600806686 3,14 SEK
23730-006008106810 3,25 SEK
23730-007009107910 3,34 SEK
23730-008010068106 3,14 SEK
23730-008010088108 3,14 SEK
23730-0080101081010 3,14 SEK
23730-0100120610126 2,83 SEK
23730-0100120810128 3,25 SEK
23730-01001210101210 3,55 SEK
23730-01001212101212 3,55 SEK
23730-01001215101215 4,18 SEK
23730-01001220101220 4,92 SEK
23730-0120140612146 3,55 SEK
23730-0120140812148 3,66 SEK
23730-01201410121410 3,97 SEK
23730-01201412121412 4,18 SEK
23730-01201415121415 4,92 SEK
23730-01201420121420 6,38 SEK
23730-01401610141610 4,29 SEK
23730-01401620141620 6,90 SEK
23730-01501710151710 4,92 SEK
23730-01501712151712 5,13 SEK
23730-01501715151715 5,23 SEK
23730-01501720151720 7,32 SEK
23730-01601810161810 5,13 SEK
23730-01601815161815 6,17 SEK
23730-01601820161820 7,01 SEK
23730-01601825161825 9,10 SEK
23730-01802020182020 8,26 SEK
23730-02002310202310 5,64 SEK
23730-02002312202312 6,69 SEK
23730-02002315202315 8,99 SEK
23730-02002320202320 9,31 SEK
23730-02002330202330 12,54 SEK
23730-02202520222520 10,24 SEK
23730-02402725242725 14,42 SEK
23730-02502815252815 8,78 SEK
23730-02502820252820 11,81 SEK
23730-02502825252825 13,17 SEK
23730-02502830252830 14,63 SEK
23730-02502840252840 22,26 SEK
23730-02602915262915 10,56 SEK
23730-02602920262920 15,05 SEK
23730-02602930262930 21,64 SEK
23730-02803220283220 14,63 SEK
23730-02803225283225 16,20 SEK
23730-03003412303412 10,87 SEK
23730-03003415303415 12,12 SEK
23730-03003420303420 12,23 SEK
23730-03003430303430 19,97 SEK
23730-03003435303435 20,17 SEK
23730-03203620323620 14,95 SEK
23730-03203625323625 15,68 SEK
23730-03503920353920 15,68 SEK
23730-03503940353940 23,41 SEK
23730-03804225384225 20,27 SEK
23730-04004420404420 16,62 SEK
23730-04004430404430 22,47 SEK
23730-04004450404450 35,22 SEK
23730-05005530505530 32,60 SEK
23730-05005550505550 47,14 SEK