norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Blank.Anmärkning:Spännsats med lågt massa- och tröghetsmoment. Enkel att fästa och lossa – fastnar inte på axeln. Perfekt för spelfria anslutningar. Utmärkt koncentricitet och jämngång. Passar till axlar både med och utan spår.

- För axeldiametrar från 5 till 35 mm
- För höga vridmoment
- Liten axiell förskjutning vid monteringen
- Självcentrerande
Montage:Axeln och navet måste vara fria från fett och olja. Smörj inte spännsatsen. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt muttern för hand och dra åt till angivet åtdragningsmoment med momentnyckel.Toleranser:Axeldiameter och navhål
Form A ±0,04 mm.
Form B ±0,08 mm.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 23368_A Spännsatser med centrummutter Form A 217 kB
 Översikt över spännsatser och krympbrickor 81,8 kB

Ritningar

Spännsatser med centrummutter Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormDD1LL1L2SWVid åtdragningsmoment
MS överförbart
vridmoment M Nm
Vid åtdragningsmoment
MS överförbar
axialkraft F kN
Yttryck
på nav P
N/mm²
Spännskruvar
åtdragningsmoment
MS Nm
CADTillb.PrisBeställ
23368-0516A516199,531310411018 218,10 SEK
23368-0616A616199,5313134,311018 218,10 SEK
23368-0720A7202211316133,76520 224,68 SEK
23368-0820A8202211316153,756520 224,68 SEK
23368-0920A92022113161846520 224,68 SEK
23368-1023A102325,512,5519234,65525 224,68 SEK
23368-1123A112325,512,5519254,55525 256,65 SEK
23368-1223A122325,512,5519284,65525 256,65 SEK
23368-1426A142628,516522466,66450 256,65 SEK
23368-1526A152628,516522496,596450 256,65 SEK
23368-1626A162628,516522526,56450 256,65 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se