norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Blank.Anmärkning:Spännsats med ökat toleransområde för axel och nav. Passar mycket bra i trånga utrymmen tack vare den smala formen. Lossar automatiskt vid demonteringen.

- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- För höga vridmoment
- Ingen axiell förskjutning vid monteringen
- Ej självcentrerande (navets och axelns jämngång beror helt på styrningens passning och längd)
Montage:Olja in de koniska ytorna på spännsatsen samt stödytorna på axeln och navet lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg till angivet åtdragningsmoment.

Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Toleranser:Axel:
Toleransen h11 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.

Nav:
Toleransen h11 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 23360 Spännsatser Form G utökat toleransområde 335 kB
 Översikt över spännsatser och krympbrickor 81,8 kB
 Beräkna minimidiameter för nav 176 kB

Ritningar

Spännsatser Form G utökat toleransområde

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.DD1BL1L3Vid åtdragningsmoment
MS överförbart
vridmoment M Nm
Vid åtdragningsmoment
MS överförbar
axialkraft F kN
Yttryck
på axel P
N/mm²
Yttryck
på nav P
N/mm²
Spännskruvar
antal
Spännskruvar
åtdragningsmoment
MS Nm
CADTillb.PrisBeställ
23360-1947194727,51720306322651078 x M617 115,48 SEK
23360-2047204727,51720321322511078 x M617 115,48 SEK
23360-2247224727,51720351322271068 x M617 115,48 SEK
23360-2450245027,51720429362321129 x M617 115,48 SEK
23360-2550255027,51720446362231119 x M617 116,31 SEK
23360-2855285527,51720496351971009 x M617 117,78 SEK
23360-3055305527,51720529351831009 x M617 126,97 SEK
23360-3260326027,517207494722812212 x M617 137,94 SEK
23360-3560356027,517208154720812112 x M617 137,94 SEK
23360-3865386527,5172011015823813915 x M617 155,29 SEK
23360-4065406527,5172011545822513915 x M617 155,91 SEK
23360-4275427533,5202417688426614912 x M841 166,27 SEK
23360-4575457533,5202418868424714812 x M841 166,27 SEK
23360-4880488033,5202420048323113812 x M841 185,28 SEK
23360-5080508033,5202420828322113812 x M841 185,28 SEK
23360-5585558533,5202426569723315114 x M841 203,05 SEK
23360-6090609033,5202428819621214214 x M841 214,43 SEK
23360-6595659533,52024355010922315316 x M841 242,97 SEK
23360-701107011039,52428543215524515614 x M1083 333,26 SEK
23360-751157511539,52428579515522814914 x M1083 362,10 SEK
23360-801208012039,52428615615421314214 x M1083 383,21 SEK
23360-851258512539,52428744717522815516 x M1083 391,04 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se