norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Blank.Anmärkning:Spännsats med kort axiell bredd. Spännsatsen kan sänkas ner helt i en navkoppling.

- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- För medelhöga till höga vridmoment
- Ingen axiell förskjutning vid monteringen
- Självcentrerande
Montage:Olja in de koniska ytorna på spännsatsen samt stödytorna på axeln och navet lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg till angivet åtdragningsmoment.

Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Toleranser:Axel:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.

Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 23358 Spännsatser Form F kort modell med axialring 322 kB
 Översikt över spännsatser och krympbrickor 81,8 kB
 Beräkna minimidiameter för nav 176 kB

Ritningar

Spännsatser Form F kort modell med axialring

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.DD1D2BL1L2L3Vid åtdragningsmoment
MS överförbart
vridmoment M Nm
Vid åtdragningsmoment
MS överförbar
axialkraft F kN
Yttryck
på axel P
N/mm²
Yttryck
på nav P
N/mm²
Spännskruvar
antal
Spännskruvar
åtdragningsmoment
MS Nm
CADTillb.PrisBeställ
23358-19471947563417232827028215955 x M617 87,36 SEK
23358-20472047563417232828028215955 x M617 87,36 SEK
23358-22472247563417232831028195955 x M617 87,36 SEK
23358-245024505934172328400322151056 x M617 87,36 SEK
23358-255025505934172328440342101056 x M617 87,99 SEK
23358-285528556434172328490341951006 x M617 91,03 SEK
23358-305530556434172328530341851006 x M617 96,67 SEK
23358-326032606934172328750462101108 x M617 107,95 SEK
23358-356035606934172328820461851108 x M617 112,76 SEK
23358-386538657434172328890461901108 x M617 114,95 SEK
23358-406540657434172328940461851108 x M617 115,90 SEK
23358-4275427584412027331600702401307 x M841 154,24 SEK
23358-4575457584412027331720702251307 x M841 156,44 SEK
23358-4880488089412027331740702341307 x M841 171,17 SEK
23358-5080508089412027331890742051257 x M841 171,17 SEK
23358-5585558594412027332400762101308 x M841 188,94 SEK
23358-6090609099412027332650761851208 x M841 200,33 SEK
23358-65956595104412027333190801951309 x M841 235,54 SEK
23358-70110701101195024324049101302151358 x M1083 319,98 SEK
23358-75115751151245024324051501301951258 x M1083 319,98 SEK
23358-80120801201295024324054901301851208 x M1083 371,39 SEK
23358-85125851251345024324066201401951309 x M1083 387,81 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se