norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Blank.Anmärkning:Spännsats med kort axiell bredd. Spännsatsen kan sänkas ner helt i en navkoppling.

- För axeldiametrar från 19 till 85 mm
- För medelhöga till höga vridmoment
- Liten axiell förskjutning vid monteringen
- Självcentrerande
Montage:Olja in de koniska ytorna på spännsatsen samt stödytorna på axeln och navet lätt. Använd inte MoS2 eller fett. Sätt i spännsatsen i navfästet och skjut på den på axeln. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg till angivet åtdragningsmoment.

Demontering: Ta bort alla skruvar och skruva in avtryckargängan i främre flänsen. Dra åt skruvarna korsvis i flera steg tills spännsatsen lossnar.
Toleranser:Axel:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.

Nav:
Toleransen h8 rekommenderas.
Ytbeskaffenhet Rz ≤ 16 µm.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 23356 Spännsatser Form C kort modell 308 kB
 Översikt över spännsatser och krympbrickor 81,8 kB
 Beräkna minimidiameter för nav 176 kB

Ritningar

Spännsatser Form C kort modell

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.DD1

BL1L2L3Vid åtdragningsmoment
MS överförbart
vridmoment M Nm
Vid åtdragningsmoment
MS överförbar
axialkraft F kN
Yttryck
på axel P
N/mm²
Yttryck
på nav P
N/mm²
Spännskruvar
antal
Spännskruvar
åtdragningsmoment
MS Nm
CADTillb.PrisBeställ
23356-1947194734172228355312801205 x M614 86,22 SEK
23356-2047204734172228360332801205 x M614 86,22 SEK
23356-2247224734172228400332601255 x M614 86,22 SEK
23356-2450245034172228440362451206 x M614 86,22 SEK
23356-2550255034172228560362801406 x M614 88,10 SEK
23356-2855285534172228625362501306 x M614 88,10 SEK
23356-3055305534172228650362351306 x M614 91,75 SEK
23356-3260326034172228950502901508 x M614 111,40 SEK
23356-35603560341722281050502901508 x M614 112,23 SEK
23356-38653865341722281140502501458 x M614 112,23 SEK
23356-40654065341722281200502301458 x M614 112,23 SEK
23356-42754275412025332030703051707 x M835 130,00 SEK
23356-45754575412025332180702851707 x M835 137,73 SEK
23356-48804880412024332330802701607 x M835 137,73 SEK
23356-50805080412024332430852601607 x M835 139,72 SEK
23356-558555854120243330501002701758 x M835 177,65 SEK
23356-609060904120243333501002451658 x M835 183,82 SEK
23356-659565954120243340801102551759 x M835 246,62 SEK
23356-70110701105024294062801602801808 x M1070 273,90 SEK
23356-75115751155024294066801602601708 x M1070 329,59 SEK
23356-80120801205024294071301602501708 x M1070 358,75 SEK
23356-85125851255024294087501802601809 x M1070 394,38 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se