norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ B
26102

Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ B

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6 eller rostfritt stål.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 55° Shore A.
Utförande:Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Gummidämpare är breddade konstruktionselement för elastiska lagringar. De används bland annat vid lagring av aggregat, motorer, kompressor, pumpar och testmaskinen.

Temperaturområde:-30 °C till +80 °C.På begäran:Andra shorehårdheter.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 26102 Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ B 173 kB

Ritningar

Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Material
grundkropp
DHGLTFjäderstyvhet
N/mm
Belalstning
N
CADTillb.PrisBeställ
26102-00800855Stål88M3633517 11,70 SEK
26102-01001055Stål1010M41047575 11,70 SEK
26102-01001555Stål1015M41045060 12,96 SEK
26102-01500855Stål1510M4104130130 12,65 SEK
26102-01501555Stål1515M4104100120 12,96 SEK
26102-02001555Stål2015M6186325390 13,59 SEK
26102-02002055Stål2020M6186130260 13,59 SEK
26102-02002555Stål2025M618695210 15,79 SEK
26102-02501555Stål2515M6186333399 15,88 SEK
26102-02502055Stål2520M6186195410 16,93 SEK
26102-02502555Stål2525M6186117257 16,93 SEK
26102-02503055Stål2530M6186100300 18,60 SEK
26102-03001555Stål3015M8238590708 19,02 SEK
26102-03002055Stål3020M8238280560 20,27 SEK
26102-03002555Stål3025M8238180396 20,06 SEK
26102-03003055Stål3030M8238168504 22,15 SEK
26102-03004055Stål3040M823888308 22,68 SEK
26102-04002055Stål4020M8238700840 28,01 SEK
26102-04003055Stål4030M8238273820 27,91 SEK
26102-04004055Stål4040M8238189660 32,81 SEK
26102-05002055Stål5020M10281014712500 35,85 SEK
26102-05002555Stål5025M1028106301386 36,16 SEK
26102-05003055Stål5030M1028105451635 36,16 SEK
26102-05004055Stål5040M1028103101116 36,27 SEK
26102-05005055Stål5050M102810180900 41,28 SEK
26102-06004055Stål6040M1028105001750 53,82 SEK
26102-07004555Stål7045M1028106002400 69,29 SEK
26102-07502555Stål7525M12371224403660 57,89 SEK
26102-07504055Stål7540M1237127002450 70,85 SEK
26102-07505055Stål7550M1237125202600 79,21 SEK
26102-07505555Stål7555M1237123962178 83,39 SEK
26102-008008551Rostfritt stål88M3833517 19,97 SEK
26102-010010551Rostfritt stål1010M41247575 19,97 SEK
26102-015010551Rostfritt stål1510M4124-- 20,59 SEK
26102-020020551Rostfritt stål2020M6186130260 27,38 SEK
26102-025020551Rostfritt stål2520M6186195410 25,29 SEK
26102-030020551Rostfritt stål3020M8238280560 28,63 SEK
26102-040020551Rostfritt stål4020M8238700840 47,97 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se