norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Förzinkat och kromaterat.Anmärkning:Med låsring.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 27650_C Vinkellänkar DIN 71802 Form C 210 kB

Ritningar

Vinkellänkar DIN 71802 Form C

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Form

Utförande

Material
grundkropp
Utförande

D1D2D3D4AL2L3ESWCADTillb.PrisBeställ
27650-0805ChögergängaStålutan tätning8M58M52210,2910,27 10,93 SEK
27650-1006ChögergängaStålutan tätning10M610M62512,51111,58 12,83 SEK
27650-1308ChögergängaStålutan tätning13M813M83016,5131411 17,39 SEK
27650-1610ChögergängaStålutan tätning16M1016M1035201615,513 25,75 SEK
27650-1612ChögergängaStålutan tätning16M1216M1235201615,513 27,84 SEK
27650-1914ChögergängaStålutan tätning19M14x1,522M14x1,545282021,516 56,43 SEK
27650-1916ChögergängaStålutan tätning19M1622M1645282021,516 76,00 SEK
27650-080501CvänstergängaStålutan tätning8M58M52210,2910,27 13,87 SEK
27650-100601CvänstergängaStålutan tätning10M610M62512,51111,58 15,20 SEK
27650-130801CvänstergängaStålutan tätning13M813M83016,5131411 19,95 SEK
27650-161001CvänstergängaStålutan tätning16M1016M1035201615,513 33,06 SEK
27650-161201CvänstergängaStålutan tätning16M1216M1235201615,513 36,96 SEK
27650-191401CvänstergängaStålutan tätning19M14x1,522M14x1,545282021,516 71,92 SEK
27650-191601CvänstergängaStålutan tätning19M1622M1645282021,516 86,26 SEK

Fler artiklar i denna kategori