norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i zinkgods.
Huslock i plast, självsläckande.
Gångjärnsbult i zinkgods/stål C45.
Kontakter silver-nickellegering 10.
Anmärkning:Säkerhets-gångjärnsbrytarna används för att övervaka positionen för skyddsdörrar, skyddsluckor och skyddshuvar med vridbara lager. Övervakningsanordningen sitter direkt i gångjärnet.
Kopplingsvinkeln kan ställas in fritt över hela arbetsområdet. En monteringshjälp gör att man lätt justerar in den rätt på dörrar och stolpar.

De extra gångjärnen ser likadana ut och har samma mått som säkerhets-gångjärnsbrytarna.
Användning:- Konstruktion av specialmaskiner
- Elindustri
- Förpackningsmaskiner
- Stängsel/ profilsystem
- Verktygsmaskiner
- Mät-, process-, provnings- och laboratorieteknik
Montage:4 st. M6-skruvar DIN 7984 eller ISO 4762
Åtdragningsmoment 4,3 Nm
Allmänna monteringsanvisningar finns i den medföljande bruksanvisningen.
Fördelar:- Passar som skydd på svängluckor
- Lättmonterade, speciellt på de vanligaste aluminiumprofilerna
- Integreras optimalt i konstruktionen omkring
- Ökat skydd mot manipulation
- Nästan inget mekaniskt slitage
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 27951 Säkerhets-gångjärnsbrytare långt utförande 262 kB
 Tekniska anvisningar för säkerhets-gångjärnsbrytare 450 kB

Ritningar (total översikt)

Säkerhets-gångjärnsbrytare långt utförande

Säkerhets-gångjärnsbrytare långt utförande, Form A

Mer information

Ritningar

Säkerhets-gångjärnsbrytare långt utförande, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.ABFörinställningKontakterAnslutningstypAnslutningspositionCADTillb.PrisBeställ
27951-98116111198116Utvändig påbyggnad1S / 2ÖKontaktnedtill 1 051,94 SEK
27951-98116111298116Utvändig påbyggnad1S / 2ÖKontaktupptill 1 051,94 SEK
27951-98116211198116universell1S / 2ÖKontaktnedtill 1 051,94 SEK
27951-98116211298116universell1S / 2ÖKontaktupptill 1 051,94 SEK

Säkerhets-gångjärnsbrytare långt utförande, Form B

Mer information

Ritningar

Säkerhets-gångjärnsbrytare långt utförande, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.ABFörinställningKontakterAnslutningstypAnslutningspositionCADTillb.PrisBeställ
27951-98116112198116Utvändig påbyggnad1S / 2Öledningnedtill 1 051,94 SEK
27951-98116112298116Utvändig påbyggnad1S / 2Öledningupptill 1 051,94 SEK
27951-98116212198116universell1S / 2Öledningnedtill 1 051,94 SEK
27951-98116212298116universell1S / 2Öledningupptill 1 051,94 SEK

Säkerhets-gångjärnsbrytare, långt utförande, extragångjärn

Mer information

Ritningar

Säkerhets-gångjärnsbrytare, långt utförande, extragångjärn

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.A

BCADTillb.PrisBeställ
27951-9811698116 332,50 SEK