norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål, axlar och förbindningselement i anondiserat aluminium.Utförande:Förzinkat.Anmärkning:Gångjärnen är tillverkade i förstärkt utförande.
Två gångjärn kan öppna och stänga en dörr (1 m x 1 m) på 25 kg över 10 000 gånger.
Användning:Osynliga gångjärn för utanpåliggande eller innanförliggande dörrarSpeciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 27879-02 Gångjärn i stål invändiga, öppningsvinkel 110° 561 kB

Ritningar

Gångjärn i stål invändiga, öppningsvinkel 110°

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.A

A1BB1B2B3B4B5B6CDSCADTillb.PrisBeställ
27879-02-10280761028180,5271432121620,57673 292,32 SEK