norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål, axlar och förbindningselement i rostfritt stål 1.4016.
Rostfritt stål 1.4404, axlar och förbindningselement i rostfritt stål 1.4404.
Utförande:Förzinkat.
Blank.
Montage:- För försänkt montering eller utanpå.
- Kan monteras på höger eller vänster sida.
- För horisontell eller vertikal användning.
Ritningsinformation:
1) försänkt montering
2) montering utanpå
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 27879 Gångjärn i stål eller rostfritt stål invändiga, öppningsvinkel 90° 655 kB

Ritningar

Gångjärn i stål eller rostfritt stål invändiga, öppningsvinkel 90°

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
A

A1A2BB1B2B3CDSCADTillb.PrisBeställ
27879-442932Stål443420291369,5323,52 109,44 SEK
27879-1442932Rostfritt stål443420291369,5323,52 192,57 SEK