norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Snäckhjulssatser

En snäckhjulssats består av en snäcka och ett snäckhjul. Den används för rätvinklig kraftöverföring med samtidig höjdförskjutning och drivs i regel via snäckan. För att hjul och snäckor ska kunna kombineras i en sats måste de ha samma axelavstånd och samma transmissionsförhållande. Axelavstånden kan levereras från lager i små steg från 17 mm till 80 mm. Man kan välja mellan flera utväxlingar per axelavstånd.
Snäckhjulssatserna från norelem är lämpliga för tillverkning av snäckhjulsdrev med en axelvinkel på 90°. Med snäckhjulsdrev kan mycket stora utväxlingar nedåt till 100:1 realiseras.

Ytterligare fördelar:

- Tyst gång
- Nästan vibrationsfria

Stålsnäckor

De sätthärdade stålsnäckorna med högerstigning har slipade flanker och hål. Denna kuggning har flankformen K. Dessutom är snäckhjulsatserna redan förborrade.

Snäckhjul

I norelems produktsortiment finns endast snäckhjul i brons. Det beror på att brons har bättre glid- och nödgångsegenskaper än andra material, samtidigt som andelen aluminium ger en hög kemisk beständighet. Snäckhjulen passar perfekt för kontinuerlig drift med höga varvtal.
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se