norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Förbindningslänkar rostfritt stål DIN ISO 606 Form E
22212_E

Förbindningslänkar rostfritt stål DIN ISO 606 Form E

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4301.Anmärkning:Förbindningslänkar för enkla rullkedjor DIN ISO 606.

I Form E måste låsfjädern monteras med den stängda änden i löpriktningen.

Vid ett ojämnt antal länkar behövs utsvängda länkar för att stänga kedjan. Om utsvängda länkar används minskar kapaciteten och brottkraften med 20 %.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 22212_E Förbindningslänkar rostfritt stål DIN ISO 606 Form E 167 kB
 Tekniska anvisningar, rullkedjor 189 kB

Ritningar

Förbindningslänkar rostfritt stål DIN ISO 606 Form E

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

ISO-nrPPassar till
kedja
CADTillb.PrisBeställ
22212-3038073206 B-19,5253/8 x 7/32 15,58 SEK
22212-3012051608 B-112,71/2 x 5/16 17,77 SEK
22212-3058030810 B-115,8755/8 x 3/8 23,62 SEK
22212-3034071612 B-119,053/4 x 7/16 37,52 SEK
22212-3100170216 B-125,41 x 17,02 mm 62,70 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se