norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Anmärkning:Förbindningslänkar för rullkedjor, dubbla enligt DIN ISO 606.

Vid ett ojämnt antal länkar behövs utsvängda länkar för att stänga kedjan. Om utsvängda länkar används minskar kapaciteten och brottkraften med 20 %.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 22201_L Förbindningslänkar dubbla DIN ISO 606, Form L 171 kB

Ritningar

Förbindningslänkar dubbla DIN ISO 606, Form L

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

ISO-nrPPassar till
kedja
CADTillb.PrisBeställ
22201-4080003005 B-288,0 x 3,0mm 32,19 SEK
22201-4038073206 B-29,5253/8 x 7/32 24,24 SEK
22201-4012051608 B-212,71/2 x 5/16 28,53 SEK
22201-4058030810 B-215,8755/8 x 3/8 35,85 SEK
22201-4034071612 B-219,053/4 x 7/16 32,19 SEK
22201-4100170216 B-225,41 x 17,02 mm 69,08 SEK
22201-4114034020 B-231,751 1/4 x 3/4 189,15 SEK
22201-4112100024 B-238,11 1/2 x 1 278,18 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se