norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Anmärkning:Förbindningslänkar för enkla rullkedjor DIN ISO 606.

Vid ett ojämnt antal länkar behövs utsvängda länkar för att stänga kedjan. Om utsvängda länkar används minskar kapaciteten och brottkraften med 20 %.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 22200_L Förbindningslänkar DIN ISO 606 Form L 204 kB
 Tekniska anvisningar, rullkedjor 189 kB

Ritningar

Förbindningslänkar DIN ISO 606 Form L

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

ISO-nrPPassar till
kedja
CADTillb.PrisBeställ
22200-4038073206 B-19,5253/8 x 7/32 7,01 SEK
22200-4012051608 B-112,71/2 x 5/16 9,41 SEK
22200-4058030810 B-115,8755/8 x 3/8 12,02 SEK
22200-4034071612 B-119,053/4 x 7/16 14,21 SEK
22200-4100170216 B-125,41 x 17,02 mm 42,54 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se