norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Spännset för runda arbetsstycken
41350

Spännset för runda arbetsstycken

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Verktygsstål.Utförande:Spännback härdad, blank.
Spännklor härdade, brunerade.
Anmärkning:För fastspänning av runda arbetsstycken.

Levereras parvis.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 41350 Spännset för runda arbetsstycken 257 kB

Ritningar

Spännset för runda arbetsstycken

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

BSpännområde
min. - max.
CADTillb.PrisBeställ
41350-090359020 mm - 250 mm 4 727,26 SEK
41350-1253512520 mm - 320 mm 5 568,05 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se