norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Grundkropp i sätthärdningsstål.
Spännbackar i verktygsstål.
Utförande:Grundkropp brunerad.
Spännbackar härdade, blanka.
Anmärkning:Pendelbackarna används för att spänna fast arbetsstycken med lutande ytor.
Pendelbackarnas spännbackar kan svängas ± 4°.
Pendelbackarna kan dessutom även användas som fasta backar.
Stabilt utförande med 2 fästskruvar.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 41325 Pendelbackar 255 kB

Ritningar

Pendelbackar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

BVikt
kg
CADTillb.PrisBeställ
41325-09015010906 5 957,77 SEK
41325-125150101258,77 7 137,02 SEK