text.skipToContent
text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
Företag
Aktuellt
Service
Nedladdning
Glosariusz A-Z
Nyhetsbrev
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
LOGGA IN
Önskelista
Bokmärke produkter
Varukorg
0,00 kr
Varukorg
0,00 kr
Direktbeställning
Lägg till en artikel direkt i varukorgen
Startsida
Gångjärn
Du har sökt efter "
Gångjärn
".
Kategori
Gångjärn
Utförande 2
90°
1
125°
3
1427
1
1428
1
avlyftbar
1
fjädrande
1
för aluminiumprofiler
2
höger
3
inställbar
1
långt utförande
4
med fläns
1
med fästskruv
1
med hål
3
med smörjnippel
1
med styrklackar
1
utan hål
3
vänster
3
Utförande 1
1426
6
1430
2
1470
2
avlyftbar
8
fjäder stängning
9
fjäder öppning
13
för aluminiumprofiler
3
för säkerhetslängdsbrytare
2
invändig
4
med avlånga hål
2
med bussning
2
med fästhål
1
med fästmutter
3
med fästskruv
1
med förinställd friktion
1
med försänkt hål
1
med inställbar friktion
3
med klämfunktion
2
med spärrfunktion
3
skruvas fast
5
svetsbar
5
underhållsfritt
1
Material grundkropp
aluminium
20
plast
1
polyamid
1
rostfritt stål
5
rostfritt stål A2
14
rostfritt stål A4
18
stål
17
termoplast
13
zink
8
Benämning
1366
2
1401
1
1408
1
Axel
1
Fjädergångjärn
13
Gångjärn
63
Kompletterande Gånjärn
2
Kvadratiskt Gångjärn
4
Säkerhetsgångjärns Brytare
2
Filter
poster / sida
24
av 81 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
3
4
Har lagts till i din varukorg
Filter
poster / sida
24
av 81 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
3
4
Filter
Utförande 2
90°
1
125°
3
1427
1
1428
1
avlyftbar
1
fjädrande
1
för aluminiumprofiler
2
höger
3
inställbar
1
långt utförande
4
med fläns
1
med fästskruv
1
med hål
3
med smörjnippel
1
med styrklackar
1
utan hål
3
vänster
3
Utförande 1
1426
6
1430
2
1470
2
avlyftbar
8
fjäder stängning
9
fjäder öppning
13
för aluminiumprofiler
3
för säkerhetslängdsbrytare
2
invändig
4
med avlånga hål
2
med bussning
2
med fästhål
1
med fästmutter
3
med fästskruv
1
med förinställd friktion
1
med försänkt hål
1
med inställbar friktion
3
med klämfunktion
2
med spärrfunktion
3
skruvas fast
5
svetsbar
5
underhållsfritt
1
Material grundkropp
aluminium
20
plast
1
polyamid
1
rostfritt stål
5
rostfritt stål A2
14
rostfritt stål A4
18
stål
17
termoplast
13
zink
8
Benämning
1366
2
1401
1
1408
1
Axel
1
Fjädergångjärn
13
Gångjärn
63
Kompletterande Gånjärn
2
Kvadratiskt Gångjärn
4
Säkerhetsgångjärns Brytare
2
Prenumerera på norelems nyhetsbrev nu
Bli den första att få nyheter om våra produkter och meddelanden från vår onlinebutik!