|
|
10157Aluminiumprofiler 90x90 lätta typ B |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Utförande:Varmhärdad, anodiserad i naturfärg.Anmärkning:Aluminiumprofil i lätt utförande för viktoptimerade konstruktioner.På begäran:Geringssnitt 15°, 30° och 45°.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Spårbredd | Profil | Längd | Ix cm⁴ | Iy cm⁴ | Wx cm³ | Wy cm³ | Profilyta cm² | F1 max. kN | Vikt ca kg/m | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
10157-109090X1000 | 10 | 90x90 | - | 210,5 | 210,5 | 46,78 | 46,78 | 23,46 | 12 | 6,34 |  | | 709,97 SEK | |
Anvisning(ar) för denna artikel |
Visas inte önskad längd?
Ta kontakt med vår fackkunniga personal. Max. leveranslängd är 6000 mm.
Beställ här. |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa |
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa |
|