norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Utförande:Varmhärdad, anodiserad i naturfärg.Anmärkning:Aluminiumprofil i lätt utförande för viktoptimerade konstruktioner.På begäran:Geringssnitt 15°, 30° och 45°.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 10142 Aluminiumprofiler 40x40 lätta typ B 251 kB

Ritningar

Aluminiumprofiler 40x40 lätta typ B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.SpårbreddProfilLängdIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Profilyta
cm²
F1 max.
kN
Vikt
ca kg/m
CADTillb.PrisBeställ
10142-104040X10001040x4010009,069,064,534,535,6171,51 196,04 SEK

Anvisning(ar) för denna artikel

Visas inte önskad längd?


Ta kontakt med vår fackkunniga personal.
Max. leveranslängd är 6000 mm.

Beställ här.

Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se