norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Aluminiumprofiler 40x40 för rullskenor typ I
10051

Aluminiumprofiler 40x40 för rullskenor typ I

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Utförande:Varmhärdad, anodiserad i naturfärg.Anmärkning:Aluminiumprofilen är anpassad till rullelementen. På så sätt kan rullskenorna och rullbanorna realiseras. De olika insatserna ger möjlighet till modulär och flexibel uppbyggnad.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 10051 Aluminiumprofiler 40x40 för rullskenor typ I 266 kB

Ritningar

Aluminiumprofiler 40x40 för rullskenor typ I

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.SpårbreddProfilBHLIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Profilyta
cm²
Vikt
ca kg/m
CADTillb.PrisBeställ
10051-084040X1000840x40404010005,810,382,35,194,971,34 168,98 SEK

Anvisning(ar) för denna artikel

Visas inte önskad längd?


Ta kontakt med vår fackkunniga personal.
Max. leveranslängd är 6000 mm.

Beställ här.

Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se