norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Spännbultar i stål eller rostfritt stål med adapterplatta, Form B
04756_B

Spännbultar i stål eller rostfritt stål med adapterplatta, Form B

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Adapterplatta i stål.
Klämkilar i stål 1.0715 eller rostfritt stål 1.4305
Utförande:Förzinkad adapterplatta.

Klämkilar brunerade eller blanka.
Anmärkning:Genom adapterplattorna passar de för Kipp snabbspännare med hålbild 4, för plattor med hålraster eller plattor med hål Ø16 mm, Ø20 mm eller Ø28 mm.
När man vrider på cylinderskruven spänns spännbultens delar i hålet.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 04756_B Spännbultar i stål eller rostfritt stål med adapterplatta, Form B 155 kB

Ritningar

Spännbultar i stål eller rostfritt stål med adapterplatta, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
BB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4SSWCADTillb.PrisBeställ
04756-0116Bstål5273816M5M630,517,596113073856 258,85 SEK
04756-1120Brostfritt stål5273820M5M6342196113073856 283,40 SEK
04756-0128Bstål5273828M5M6412896113073856 332,52 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se