norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Sätthärdat och brunerat.Anmärkning:Den neddragande spännaren är ett snabbspännelement, med vilket arbetsstycken genom svängbacken över spiralexcentern samtidigt trycks mot de fasta anslagen och mot ett underlag.
Spännbacken kan positioneras och spännas fast på ett modulärt rastersystem med anslagsskruven och centringshylsan (se ritningen).

Utförandena 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 och 04518-006035 har 2 runda insatser i hårdmetall.
Spännkraft:04518-006... = 3800 N
04518-010... = 7200 N
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 04518_D Neddragande spännare, Form D 130 kB

Ritningar

Neddragande spännare, Form D

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormUtförandeABDD1EHH1KLL1L2L3RF
N
CADTillb.PrisBeställ
04518-006020Dhöger38,52512M61125454,522201741103800 914,58 SEK
04518-010020Dhöger58,54018M10184074734,531,52761437200 1 327,15 SEK
04518-006040Dvänster38,52512M61125454,522201741103800 937,27 SEK
04518-010040Dvänster58,54018M10184074734,531,52761437200 1 327,15 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se