norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Gripspak i aluminiumgods EN AC-46200.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X
Axelbult i rostfritt stål 1.4305.
Stiftskruv och bricka i stål, hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Greppspak, svart pulverlackerad finstruktur eller röd RAL 3003 finstruktur. Tryckbricka svart. Axelbult blank. Stiftskruv och bricka blåkromaterat stål eller blankt rostfritt stål.Anmärkning:Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 04232_AG Excenterspännare med yttergänga 165 kB

Ritningar

Excenterspännare med yttergänga

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.
Stål
FärgDD1D2BB1HH1AA1LSlag
S
Spännkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
Filter
04232-9501103XSvartM312614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-9501104XSvartM412614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-0501104XSvartM415,48181311,21752,359,115/20/30/15/20/3012,5100
04232-0501105XSvartM515,48181311,21752,359,120/30/40/50/20/30/40/5012,5100
04232-1501105XSvartM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-1501106XSvartM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-2501108XSvartM827,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-2501110XSvartM1027,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-9501403XRubinrött RAL3003M312614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-9501404XRubinrött RAL3003M412614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-0501404XRubinrött RAL3003M415,48181311,21752,359,115/20/30/15/20/3012,5100
04232-0501405XRubinrött RAL3003M515,48181311,21752,359,120/30/40/50/20/30/40/5012,5100
04232-1501405XRubinrött RAL3003M518,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-1501406XRubinrött RAL3003M618,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-2501408XRubinrött RAL3003M827,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-2501410XRubinrött RAL3003M1027,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350

Fler artiklar i denna kategori

Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se