norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Excenterspännare med inner- och yttergänga, stål eller rostfritt stål
04232

Excenterspännare med inner- och yttergänga, stål eller...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Gripspak i aluminiumgods EN AC-46200.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X
Axelbult i rostfritt stål 1.4305.
Stiftskruv och bricka i stål, hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Greppspak, svart pulverlackerad finstruktur eller röd RAL 3003 finstruktur.
Tryckbricka svart.
Axelbult blank.
Stiftskruv och bricka blåkromaterat stål eller blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 04232 Excenterspännare med inner- och yttergänga, stål eller rostfritt stål 142 kB

Ritningar (total översikt)

Excenterspännare med inner- och yttergänga, stål eller rostfritt stål

Excenterspännare med innergänga

Mer information

Ritningar

Excenterspännare med innergänga

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.
Stål
Beställningsnr.
Rostfritt stål
Färg
grundkropp
D

D1D2BB1HH1AA1Slag
S
Spännkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
Filter
04232-950110304232-9511103SvartM312614,411,591336,241,711,590
04232-950110404232-9511104SvartM412614,411,591336,241,711,590
04232-050110404232-0511104SvartM415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050110504232-0511105SvartM515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150110504232-1511105SvartM518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150110604232-1511106SvartM618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250110804232-2511108SvartM827,11133,3241828,5961081,58350
04232-950140304232-9511403Rubinrött RAL3003M312614,411,591336,241,711,590
04232-950140404232-9511404Rubinrött RAL3003M412614,411,591336,241,711,590
04232-050140404232-0511404Rubinrött RAL3003M415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050140504232-0511405Rubinrött RAL3003M515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150140504232-1511405Rubinrött RAL3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150140604232-1511406Rubinrött RAL3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250140804232-2511408Rubinrött RAL3003M827,11133,3241828,5961081,58350

Excenterspännare med yttergänga

Mer information

Ritningar

Excenterspännare med yttergänga

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.
Stål
FärgDD1D2BB1HH1AA1LSlag
S
Spännkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
Filter
04232-9501103XSvartM312614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-9501104XSvartM412614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-0501104XSvartM415,48181311,21752,359,115/20/30/15/20/3012,5100
04232-0501105XSvartM515,48181311,21752,359,120/30/40/50/20/30/40/5012,5100
04232-1501105XSvartM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-1501106XSvartM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-2501108XSvartM827,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-2501110XSvartM1027,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-9501403XRubinrött RAL3003M312614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-9501404XRubinrött RAL3003M412614,411,591336,241,710/15/30/10/15/3011,590
04232-0501404XRubinrött RAL3003M415,48181311,21752,359,115/20/30/15/20/3012,5100
04232-0501405XRubinrött RAL3003M515,48181311,21752,359,120/30/40/50/20/30/40/5012,5100
04232-1501405XRubinrött RAL3003M518,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-1501406XRubinrött RAL3003M618,1921,51514,52270,479,220/30/40/50/20/30/40/501,24120
04232-2501408XRubinrött RAL3003M827,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
04232-2501410XRubinrött RAL3003M1027,11133,3241828,59610825/30/40/50/25/30/40/501,58350
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se