norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Excenterspännare inställbara rostfritt stål med yttergänga
04233

Excenterspännare inställbara rostfritt stål med yttergänga

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Gripspak rostfritt stål 1.4308.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X.
Axelbult, bricka och stiftskruv i rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Elpolerad eller strålad greppspak.
Tryckbricka svart.
Axelbult, bricka och stiftskruv blanka.
Anmärkning:Inställbara excenterspännare används när låsspakens läge mot spännaxeln endast tillåter en viss position (svängradien störs). Med den fina gängan på stiftskruven kan låsspakens position ställas in exakt med en skruvmejsel.
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).
Ritningsinformation:
1) Stift för finjustering av låsspaken
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 04233 Excenterspännare inställbara rostfritt stål med yttergänga 175 kB

Ritningar

Excenterspännare inställbara rostfritt stål med yttergänga

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.Yta

DD1D2BB1HH1AA1LSlag
S
Spännkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
Filter
04233-9512003XElpoleratM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-9512004XElpoleratM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-0512004XElpoleratM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04233-0512005XElpoleratM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04233-1512005XElpoleratM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-1512006XElpoleratM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-2512008XElpoleratM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-2512010XElpoleratM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-9512303XblastedM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-9512304XblastedM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-0512304XblastedM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04233-0512305XblastedM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04233-1512305XblastedM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-1512306XblastedM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-2512308XblastedM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-2512310XblastedM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se