norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Kompressions-vridreglar med ställbar tunghöjd
05575

Kompressions-vridreglar med ställbar tunghöjd

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus, manövrering och mutter i zinkgods.
Packning CR.
Tunga i stål.
Utförande:Hus och manövrering förkromade.
Mutter och tunga förzinkade.
Anmärkning:Kompressionsvridreglar används i huvudsak i luckor och hus som kräver ett högre presstryck mot tätningen. Kan användas till höger och vänster. De stängs då alltid medurs. Vridregeln kan byggas in förmonterad. Vibrationssäkra genom den fjäderbelastade spärren i ändläget ”låst”. Testade enligt DIN EN 60068-2-64 (vibrationer) och DIN EN 60068-2-27 (stötar), testnorm 61373. Skaktåliga enligt kraven för användning på skenor i Kategori 1, klass B (högsta krav).
Vatten- och dammskyddade enligt IP65.

Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med samtliga hus.
Funktioner:När man vrider åt höger vrids tungan 90° till låsläget. Om man fortsätter vrida 90° dras tungan i axiell riktning så att presstrycket ökar. Kompressionsvägen är 6 mm. Med markering på huset för läget ”låst”.Tillbehör:Nyckel 05586Ritningsinformation:
Manövrering:
a) Fyrkant 8 mm
b) Dubbelt ax 3 mm
c) Dubbelt ax 5 mm
d) Trekant 8 mm
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 05575 Kompressions-vridreglar med ställbar tunghöjd 197 kB

Ritningar (total översikt)

Kompressions-vridreglar med ställbar tunghöjd

Kompressions-vridreglar
med ställbar tunghöjd

Mer information

Ritningar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

ManövreringCADTillb.PrisBeställ
05575-18351Fyrkant 8 mm 137,56 SEK
05575-43351Dubbelt ax 3 mm 137,56 SEK
05575-45351Dubbelt ax 5 mm 137,56 SEK
05575-88351Trekant 8 mm 137,56 SEK

Tunga för vridregel

Mer information

Ritningar

Tunga för vridregel

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.A
vid huslängd
H=35,5
LCADTillb.PrisBeställ
05570-145X04021,545 4,56 SEK
05570-145X06023,545 4,56 SEK
05570-145X08025,545 4,56 SEK
05570-145X10027,545 4,56 SEK
05570-145X12029,545 4,56 SEK
05570-145X14031,545 4,56 SEK
05570-145X16033,545 4,56 SEK
05570-145X18035,545 4,56 SEK
05570-145X20037,545 4,56 SEK
05570-145X22039,545 4,56 SEK
05570-145X24041,545 4,56 SEK
05570-145X26043,545 4,56 SEK
05570-145X28045,545 4,56 SEK
05570-145X30047,545 4,56 SEK
05570-145X32049,545 4,56 SEK
05570-145X34051,545 5,04 SEK
05570-145X36053,545 5,04 SEK
05570-145X38055,545 5,04 SEK
05570-145X40057,545 5,04 SEK
05570-145X42059,545 5,04 SEK
05570-145X44061,545 5,04 SEK
05570-145X46063,545 5,04 SEK
05570-145X48065,545 5,04 SEK
05570-145X50067,545 5,04 SEK
05570-135X16033,535 4,56 SEK
05570-135X18035,535 4,56 SEK
05570-135X20037,535 4,56 SEK
05570-135X22039,535 4,56 SEK
05570-135X24041,535 4,56 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se