|
|
05300Snabbspännare variabla, horisontella med vågrät fot |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:stål. Handtagselement av 2-komponentsplast.Utförande:Seghärdad och förzinkad. Oljebeständigt handtagselement.Anmärkning:Snabbspännaren anpassar sig automatiskt till arbetsstyckets höjd. Steglös anpassning till spännhöjden inom 35 mm med nästan bibehållen spännkraft utan manuell ändring av tryckskruvspositionen. Via en ställskruv under spaken i leden kan spännkraften anpassas till kraven upp till 2 500 N. Hålmönstret i bottenplattan passar för millimeter och tum.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Max. Spännhöjd | F kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
05300-040 | 25,4 | 53 | 38 | 25,4 | 33 | 60 | 13 | 8 | 48 | 38 | 32 | 6,5 | 24,5 | 47 | 20 | 158 | 14 | 60 | 27 | 217 | 77 | 113 | 58 | 72 | 40 | 2,5 |  | | 248,81 SEK | | 05300-060 | 25,4 | 53 | 38 | 25,4 | 33 | 60 | 13 | 8 | 48 | 38 | 32 | 6,5 | 24,5 | 64 | 36 | 175 | 14 | 68 | 44 | 217 | 77 | 113 | 58 | 72 | 60 | 2,5 |  | | 255,46 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa |
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa |
|