norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Pneumatisk spännare lodrät med vertikal cylindermontering
05332

Pneumatisk spännare lodrät med vertikal cylindermontering

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Spakdelar i stålplåt, axelbult i rostfritt stål.Utförande:Spakdelar förzinkade.
Pneumatisk cylinder, dubbelverkande. Med magnetkolv för ändelägesavlösning.
Spännare förzinkad och passiverad.
Komplett med seghärdad, förzinkad och passiverad mottrycksskruv med skyddshätta.
Anmärkning:Pneumatiska spännare har följande fördelar jämfört med manuella spännare: Användaren slipper spänna lika ofta. Flera spännare kan manövreras samtidigt och kan stängas i en bestämd ordning.
Enskilda eller flera spännare kan manövreras via en maskinstyrning eller manuellt från olika ställen.
Genom systemet med knäled:
– Hålls spännaren stängd även utan lufttillförsel
– Är luftförbrukningen låg tack vare den stora slututväxlingen
– Är öppningsvägen stor eftersom spännarmen svängs
– Blir kraft- och rörelseförhållandena optimala.

VL = luftförbrukning per dubbelslag i dm³ vid 6 bar.
Urvalskriterier:För att välja rätt storlek på de pneumatiska spännarna, måste man förutom hållkraften även ange möjlig spännkraft vid 6 bar lufttryck (valfria tryckmedier tillåtna, maxtryck 10 bar). F3 är den möjliga spännkraft som spännaren utövar i spännarmens ände, och F4 är dess kraft på vridpunktssidan.Styrning:Ett kopplingsschema för den enklaste styrningen av en eller flera pneumatiska spännare finns bredvid. När ett komplett kopplingssystem ska byggas upp, rådgör med kända tillverkare av pneumatiska ventiler som även levererar alla kopplingselement och armaturer som behövs.Observera:Krafterna F1 och F2 i tabellen är hållkrafter; F3 och F4 är spännkrafter.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 05332 Pneumatisk spännare lodrät med vertikal cylindermontering 301 kB

Ritningar

Pneumatisk spännare lodrät med vertikal cylindermontering

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.BB1B2DD1HH1H2H3H4H5H6H7H8L1L2L3L4L5L6RαF1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
VLMotsvarande
tryckskruvar
CADTillb.PrisBeställ
05332-0254,56275,612659415,81212,512,538,4 - 45,0143,567,556,512,515,3256,593M590°11,20,710,26M6x35 2 474,75 SEK
05332-0362,58256,51668,710717,51816-38,0 - 46,51847880,51616,53612,5112,5G1/890°12,50,651,10,35M8x45 2 815,80 SEK
05332-0477,510458,51610014420,520323251,0 - 80,0245801023217,54919139G1/490°231,52,20,8M8x65 3 563,07 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se