norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Låsspakar stål med innergänga
06442

Låsspakar stål med innergänga

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak av 1.0401.
Övriga ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande:Greppspak med plastbeläggning i fin struktur.
Brunerade ståldelar.
Anmärkning:Levereras som standard:
Svart, fin struktur,
Röd RAL 3003, fin struktur.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 06442 Låsspakar stål med innergänga 196 kB

Ritningar

Låsspakar stål med innergänga

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.FärgStorlekXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal tänder

CADTillb.PrisBeställ
06442-1041Svart1M4910131424,54--344047716 59,98 SEK
06442-1051Svart1M5910131424,5414,531344047716 59,98 SEK
06442-1061Svart1M6910131424,5414,531344047716 59,98 SEK
06442-2061Svart2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 80,88 SEK
06442-2081Svart2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 80,88 SEK
06442-3081Svart3M81416212237102454,558,580911122 96,88 SEK
06442-3101Svart3M101416212237102454,558,580911122 96,88 SEK
06442-4101Svart4M1017192727,54310276367,5951091324 124,77 SEK
06442-4121Svart4M1217192727,54310276367,5951091324 124,77 SEK
06442-5121Svart5M1223233132491231,57377,51101261526 196,67 SEK
06442-5161Svart5M1623233132491231,57377,51101261526 196,67 SEK
06442-10427Rubinrött RAL30031M4910131424,5414,531344047716 59,98 SEK
06442-10527Rubinrött RAL30031M5910131424,5414,531344047716 59,98 SEK
06442-10627Rubinrött RAL30031M6910131424,5414,531344047716 59,98 SEK
06442-20627Rubinrött RAL30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 80,88 SEK
06442-20827Rubinrött RAL30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 80,88 SEK
06442-30827Rubinrött RAL30033M81416212237102454,558,580911122 96,88 SEK
06442-31027Rubinrött RAL30033M101416212237102454,558,580911122 96,88 SEK
06442-41027Rubinrött RAL30034M1017192727,54310276367,5951091324 124,77 SEK
06442-41227Rubinrött RAL30034M1217192727,54310276367,5951091324 124,77 SEK
06442-51227Rubinrött RAL30035M1223233132491231,57377,51101261526 196,67 SEK
06442-51627Rubinrött RAL30035M1623233132491231,57377,51101261526 196,67 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se